Selamat datang di Situs Web Schneider Electric

Selamat datang di situs web kami.

Anda dapat memilih negara lain untuk melihat produk yang tersedia atau membuka situs web Global untuk informasi perusahaan.

Pilih negara atau wilayah lain

NSYTRP42TB Product picture Schneider Electric

Lihat semua Prisma G

Prisma G - NSYTRP42TB

Distribution

NSYTRP42TB Product picture Schneider Electric
Lihat semua Prisma G

Prisma G - NSYTRP42TB

Distribution

Linergy carrier disc, block - 4mm² 20A single-level 1x1 push-in

Tampilkan karakteristik lainnya >
Tambahkan ke Produk Saya Hapus dari Produk Saya

  • Main
    range
    Linergy
    product name
    Linergy TR
    product or component type
    Terminal block
    device short name
    TRP
    terminal block type
    Removable carrier disconnect
    associated connection component
    Diode
    Blade
    Cylindrical fuse
    terminal block level
    1
    mounting mode
    Clip-on
    nominal cross section
    4 mm²
    length
    56 mm
    colour
    Grey
    quantity per set
    Set of 50
    Complementary
    fuse size
    5 x 20 mm
    6 x 32 mm
    width
    6.2 mm
    height
    36.5 mm
    connections - terminals
    1 x push-in : upstream
    1 x push-in : downstream
    number of terminals
    2
    connection position
    Top
    number of measurement input
    2
    cable cross section
    0.2...4 mm², flexible without
    0.2...6 mm², solid
    wire stripping length
    10 mm
    tool type
    Disconnection : flat screwdriver
    Connection : without tool
    [Ue] rated operational voltage
    300 V CSA
    300 V cURus
    400 V conforming to EN/IEC 60947-7-1
    [In] rated current
    20 A CSA
    20 A conforming to EN/IEC 60947-7-1
    20 A cURus
    material
    Polyamide 6/6 (insulating case)
    dielectric loss
    0.01 at 1 MHz conforming to IEC 60250
    0.01 at 1 MHz conforming to VDE 0303-T4
    dielectric constant
    3.7 at 1 MHz
    resistivity
    10000 MΩ.m conforming to IEC 60093
    10000 MΩ.m conforming to VDE 0303-T30
    surface resistance
    1000 GΩ conforming to IEC 60093
    1000 GΩ conforming to VDE 0303-T30
    creep resistance
    500 CTI (> 400 kB) conforming to IEC 60093
    500 CTI (> 400 kB) conforming to VDE 0303-T30
    flame retardance
    V0, thickness0.8 mm conforming to UL 94
    product weight
    9.3 g
    range compatibility
    Prisma - G
    Prisma - P
    Pragma
    Prisma - PH
    Prisma - Pack
    Spacial
    Kaedra
    TeSys
    product compatibility
    Spacial enclosures
    Environment
    product certifications
    CSA
    cURus
    GL
    VDE
    EAC
    dielectric strength
    1000 V conforming to IEC 60243-1
    ambient air temperature for operation
    -40...130 °C conforming to IEC 60216-1
    -40...130 °C conforming to VDE 0304-T21
    Offer Sustainability
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
  • Dokumen dan Unduh

    Bahasa
    • English
    Catalogue
    Tanggal
    Ukuran
    Tambahkan ke Dokumen Saya
    Tanggal 1/6/17
    Ukuran 33.6 MB
    Tanggal 1/18/18
    Ukuran 15.1 MB
    CAD
    Tanggal
    Ukuran
    Tambahkan ke Dokumen Saya
    Push-in terminal, Basic Disconnect, grey, 2pts, 4mm²
    Certificate
    Tanggal
    Ukuran
    Tambahkan ke Dokumen Saya
    Tanggal 11/29/17
    Ukuran 741.5 KB
    Tanggal 12/13/17
    Ukuran 45.1 KB
    Tanggal 12/13/17
    Ukuran 182.8 KB
    Product environmental
    Tanggal
    Ukuran
    Tambahkan ke Dokumen Saya
    Tanggal 4/28/15
    Ukuran 214.5 KB
    REACh Declaration
    Tanggal
    Ukuran
    Tambahkan ke Dokumen Saya
    Tanggal 10/29/18
    Ukuran 0
  • FAQ Teknis

    Hasil tidak ditemukan.
    Sayangnya, FAQ terkait tidak tersedia akibat masalah teknis sementara. Silakan coba lagi nanti.