+ 5
2 video
three-Phase Asymmetry control relay 200…240Vac, 2 C/O
RM22TA31
Simplified panel design due to 22.5mm width same as 2-pole circuit breaker
Experience unprecedented accuracy, predictive maintenance, and superior security.
Provides automatic shutdown management and fault information for a quick fault identification and troubleshooting
Transparent cover to protect settings from being tampered with reducing maintenance
Compatible with a wide range of applications, such as hoisting, packaging, lifts, textile, pumping, and water.
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
71 kg CO2 eq.
Use Better
Packaging made with recycled cardboard
Konten papan kardus daur ulang minimal 70% (50% di AS). Beberapa pesanan mungkin termasuk karton yang tidak didaur ulang sampai saham habis.
Yes
Use Again
Recyclability potential, in %
Perhitungan potensi daur ulang bergantung pada skenario "Prancis - bagian-bagian dihancurkan" dari TR62635, yang mempertimbangkan semua bagian dalam produk dan potensi daur ulang bahan-bahannya. Kami menyadari bahwa hal ini mungkin tidak selalu memungkinkan perbandingan dengan penawaran pesaing lain di pasar dan sedang menunggu standar umum yang akan diterbitkan pada akhir tahun 2026.
17
Take-back
Apakah produk telah disertakan dalam program ambil kembali global. Beberapa produk dapat diambil di beberapa geografi, pastikan produk tersebut tersedia di negara Anda.
No