Merek kami

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Selamat datang di Situs Web Schneider Electric

Selamat datang di situs web kami.
black complete selector switch Ø22 2-position spring return 1NO

XB5AD41

Contacts type and composition:

Operator position information:

Type of operator:

Quick and easy assembly and disassembly
Robustness to withstand harsh environments
With various types of connection: screw clamp, connector, Faston connector, spring terminal, or printed circuit board
A wide choice of contact blocks for general purposes or specific applications (low current, standard)
Excellent mechanical connection with operator head
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
1
Use Better
Packaging made with recycled cardboard
information_stroke
Konten papan kardus daur ulang minimal 70% (50% di AS). Beberapa pesanan mungkin termasuk karton yang tidak didaur ulang sampai saham habis.
No
Use Longer
Product repair index
information_stroke
Terinspirasi dari indeks perbaikan Perancis dan EN 45 554. Hanya petugas ahli yang perlu memasang, mengganti, atau memperbaiki perangkat ini.
A
Use Again
Recyclability potential, in %
information_stroke
Perhitungan potensi daur ulang bergantung pada skenario "Prancis - bagian-bagian dihancurkan" dari TR62635, yang mempertimbangkan semua bagian dalam produk dan potensi daur ulang bahan-bahannya. Kami menyadari bahwa hal ini mungkin tidak selalu memungkinkan perbandingan dengan penawaran pesaing lain di pasar dan sedang menunggu standar umum yang akan diterbitkan pada akhir tahun 2026.
23
Take-back
information_stroke
Apakah produk telah disertakan dalam program ambil kembali global. Beberapa produk dapat diambil di beberapa geografi, pastikan produk tersebut tersedia di negara Anda.
No