Indonesia (Bahasa)

Selamat datang di Situs Web Schneider Electric

Selamat datang di situs web kami.

Anda dapat memilih negara lain untuk melihat produk yang tersedia atau membuka situs web Global untuk informasi perusahaan.

Pilih negara atau wilayah lain

ZCKY39 Product picture Schneider Electric

Lihat semua OsiSense XC

OsiSense XC - ZCKY39

Classic range

ZCKY39 Product picture Schneider Electric
Lihat semua OsiSense XC
OsiSense XC - ZCKY39
Classic range

limit switch lever ZCKY - elastomer roller lever Ø 50mm - -25..+70°C

Tampilkan karakteristik lainnya >
  • Harga
    232650.00 IDR
Tambahkan ke Produk Saya Hapus dari Produk Saya

  • Main
    range of product
    OsiSense XC
    series name
    Standard format
    product or component type
    Limit switch lever
    device short name
    ZCKY
    product compatibility
    XCKL
    XCKM
    XCKS
    associated head
    ZCKD05
    movement of operating head
    Rotary
    type of operator
    Roller lever spring return elastomer (roller diameter 50 mm)
    type of approach
    Lateral approach
    Complementary
    switch actuation
    By 30° cam
    positive opening
    Without
    Environment
    ambient air temperature for operation
    -25...70 °C for standard environment
    ambient air temperature for storage
    -40...70 °C for standard environment
    environmental characteristic
    Standard environment
    Offer Sustainability
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product end of life instructions
    Need no specific recycling operations
    Contractual warranty
    Warranty period
    18 months
  • Dokumen dan Unduh

    Bahasa
    • English
    Product Environmental Profile
    Tanggal
    Ukuran
    Tambahkan ke Dokumen Saya
    Tanggal 1/7/19
    Ukuran 279.2 KB
  • FAQ Teknis

    Hasil tidak ditemukan.
    Sayangnya, FAQ terkait tidak tersedia akibat masalah teknis sementara. Silakan coba lagi nanti.