Terintegrasi sempurna dengan Remote Terminal Unit (RTU) Easergy T300 dan sensor pemantauan kondisi kami yang inovatif, Smart Ring Main Unit (RMU) adalah solusi inovatif yang memudahkan Anda untuk menjawab tantangan distribusi listrik yang terus berubah. Sebagai solusi terintegrasi, Smart RMU ini mudah untuk dibeli, dipasang, dan dipelihara, sehingga dapat membantu mengurangi biaya operasional. Desainnya yang tangguh cocok untuk lingkungan paling keras sekali pun.

Tingkatkan ketersediaan energi
Kurangi waktu pemadaman dengan mendeteksi gangguan lebih awal dan mengonfigurasi ulang jaringan listrik secara otomatis setelahnya. Integrasikan pembangkit listrik terputus dan terdistribusi dengan lancar untuk menjaga kualitas dan stabilitas energi.
Kurangi waktu pemadaman dengan mendeteksi gangguan lebih awal dan mengonfigurasi ulang jaringan listrik secara otomatis setelahnya. Integrasikan pembangkit listrik terputus dan terdistribusi dengan lancar untuk menjaga kualitas dan stabilitas energi.
Optimalkan kinerja jaringan listrik
Siapkan jaringan listrik Anda untuk memenuhi kebutuhan energi yang terus meningkat. Dengan analisis tingkat lanjut, Anda dapat mengoptimalkan pengelolaan aset, mengelola distribusi beban dan waktu penggunaan puncak, dan mengurangi kerugian teknis dan non-teknis.
Mengapa memilih Smart RMU kami
- Nikmati keuntungan dari konektivitas jaringan listrik tanpa mengkhawatirkan keamanan data Anda. Smart RMU ini mematuhi kontrol akses berbasis (RBAC) IEC 62351, IEEE 1686, dan Achilles Practices.
- Dapatkan keuntungan dari penurunan biaya pemeliharaan dengan sensor pintar untuk pemantauan gardu induk.
- Tingkatkan ketersediaan energi dengan solusi hemat biaya dan waktu (SAIDI).
Mengapa memilih RMU pintar
< 60 s
Pemulihan daya yang lebih cepat berkat skema yang terdesentralisasi
Memenuhi standar keamanan cyber terbaru
Memiliki keahlian terdepan di pasar RMU dengan instalasi +2.5 M di seluruh dunia
Smart RMU Connected Enabled
Penawaran entri-level kami akan membantu Anda meningkatkan pemeliharaan peralatan sehari-hari dan mengurangi biaya operasional. Sistem ini dilengkapi sensor termal nirkabel dan aplikasi smartphone untuk menggantikan pemindaian termal infra-merah. Sistem ini juga memungkinkan untuk mendeteksi dini dari kondisi yang dapat menyebabkan gangguan koneksi listrik, kebakaran, letupan listrik, atau yang lebih buruk lagi.

-
Thermal Monitoring
1Sistem pemantau yang terhubung setiap saat untuk menyoroti hotspot dan mengambil tindakan preventif. -
Aplikasi Easergy Termal Connect
2Aplikasi yang mudah digunakan untuk membaca data termal dari sensor, tersedia gratis di Google Play store. -
Tag NFC
3Pusatkan data sensor dari switchboard atau aplikasi lengkap, dan data yang ditransfer melalui komunikasi NFC. -
Kode QR
4Akses cepat dan mudah untuk data peralatan dan dokumentasi di ujung jari Anda. -
Zigbee Dongle
5Memungkinkan komunikasi lokal antara smartphone/tablet dan sensor.
Thermal Monitoring
1Sistem pemantau yang terhubung setiap saat untuk menyoroti hotspot dan mengambil tindakan preventif.
Aplikasi Easergy Termal Connect
2Aplikasi yang mudah digunakan untuk membaca data termal dari sensor, tersedia gratis di Google Play store.
Tag NFC
3Pusatkan data sensor dari switchboard atau aplikasi lengkap, dan data yang ditransfer melalui komunikasi NFC.
Kode QR
4Akses cepat dan mudah untuk data peralatan dan dokumentasi di ujung jari Anda.
Zigbee Dongle
5Memungkinkan komunikasi lokal antara smartphone/tablet dan sensor.
Smart RMU Connected Advanced
Temukan penawaran kami untuk mengontrol, mengukur, memantau kondisi, dan deteksi gangguan yang telah dioptimalkan, terintegrasi penuh, dan canggih ini. Kurangi pengeluaran biaya operasi dan pemeliharaan, dan optimalkan jaringan listrik Anda untuk memenuhi kebutuhan yang meningkat. Solusi canggih ini tersedia untuk RM6, FBX dan Ringmaster.

-
Easergy T300
1RTU yang andal, fleksibel, dan untuk masa depan yang dapat menangani berbagai tantangan yang penting dalam operasi jaringan distribusi listrik. -
Easergy Switch Controller
2Kontrol jarak jauh dan pemantauan switchgear -
Kode QR
3Akses cepat dan mudah untuk data peralatan dan dokumentasi di ujung jari Anda. -
LPVT
4Low Power Voltage Transformer -
VPIS
5Self-powered Voltage Presence Indicating System -
Thermal Monitoring
6Sistem pemantau yang terhubung setiap saat untuk menyoroti hotspot dan mengambil tindakan preventif. -
Environment Monitoring
7Sistem pemantau yang terhubung setiap saat untuk menyoroti kondensasi yang memungkinkan pengguna untuk mencegah keausan dini. -
CT
8Current Transformer untuk pengukuran MV dan deteksi gangguan.
Easergy T300
1RTU yang andal, fleksibel, dan untuk masa depan yang dapat menangani berbagai tantangan yang penting dalam operasi jaringan distribusi listrik.
Easergy Switch Controller
2Kontrol jarak jauh dan pemantauan switchgear
Kode QR
3Akses cepat dan mudah untuk data peralatan dan dokumentasi di ujung jari Anda.
LPVT
4Low Power Voltage Transformer
VPIS
5Self-powered Voltage Presence Indicating System
Thermal Monitoring
6Sistem pemantau yang terhubung setiap saat untuk menyoroti hotspot dan mengambil tindakan preventif.
Environment Monitoring
7Sistem pemantau yang terhubung setiap saat untuk menyoroti kondensasi yang memungkinkan pengguna untuk mencegah keausan dini.
CT
8Current Transformer untuk pengukuran MV dan deteksi gangguan.