Untuk otomasi ekonomis dari mesin kecil, dengan maksimal empat aksis servo.
Arsitektur yang Teruji, Tervalidasi dan Terdokumentasi
TVDA dapat membantu Anda membangun solusi otomasi dengan cepat, dari desain dan rekayasa mesin, hingga instalasi dan dokumentasi. Kurangi waktu Anda untuk merancang instalasi dan melakukan komisioning dengan arsitektur yang fleksibel, fungsional, teruji dan siap digunakan.
Solusi
Arsitektur Synchronized Axes Sercos Motion Controller LMC101 memungkinkan otomasi ekonomis dari mesin kecil, dengan maksimum empat aksis servo. Berdasarkan PacDrive 3, ini adalah solusi otomasi ekonomis untuk aplikasi dengan maksimum empat sumbu servo.
Walaupun ini merupakan solusi kelas atas untuk teknologi gerakan canggih, solusi ini menawarkan fitur gerakan canggih, perangkat dan perpustakaan yang dirancang untuk mesin hingga 99 aksis.
Keuntungan
> Sistem kontrol otonom untuk gerakan, logika PLC, dan komunikasi
> PacDrive 3 didasarkan pada teknologi gerakan logis yang telah terbukti mampu menyatukan fungsi PLC, gerakan, dan kontrol robot pada satu platform perangkat keras.
> Komunikasi drive Sercos memungkinkan implementasi komunikasi I/O yang aman menggunakan field bus berbasis Ethernet.
> Dengan arsitektur sistem yang tersentralisasi, PacDrive adalah solusi ideal untuk mengontrol beragam produksi servo-driven dan peralatan penanganan material dan robotik. Platform ini menggunakan struktur program yang sesuai dengan IEC 61131-3.