Untuk mesin dengan sinkronisasi servo 16 sumbu (Sercos).
Arsitektur yang Teruji, Tervalidasi dan Terdokumentasi
TVDA dapat membantu Anda membangun solusi otomasi dengan cepat, dari desain dan rekayasa mesin, hingga instalasi dan dokumentasi. Kurangi waktu Anda untuk merancang instalasi dan melakukan komisioning dengan arsitektur yang fleksibel, fungsional, teruji dan siap digunakan.
Solusi
Sumbu Tersinkronisasi Berkinerja Tinggi | Arsitektur kontrol Sercos Motion Controller LMC216 dapat menjadi contoh untuk mengotomasi berbagai mesin dengan kisaran jarak menengah umum, mesin dengan servo-driven: drive servo tunggal, multi-sumbu, dan drive servo terintegrasi bisa dioperasikan pada konfigurasi campuran.
Drive, I/O dan komunikasi aman melalui bus otomasi Sercos meminimalkan kabel. Fungsi aplikasi yang umum tersedia sebagai perangkat lunak bebas menghasilkan fleksibilitas maksimal dalam desain mesin.
Keuntungan
> Solusi ini didasarkan pada PacDrive 3, teknologi gerakan logika yang terbukti mampu menyatukan fungsi PLC, gerakan, dan kontrol robot pada satu platform perangkat keras.
> Komunikasi drive Sercos memungkinkan implementasi komunikasi I/O dan komunikasi aman menggunakan fieldbus berbasis Ethernet.
> Dengan arsitektur sistem tersentralisasi, PacDrive adalah solusi ideal untuk mengontrol beragam produksi berbasis servo
> Struktur program yang sepenuhnya terintegrasi IEC 61131-3.
> Lebih dari 80.000 mesin di seluruh dunia dikontrol oleh PacDrive hingga kini.