התדמית העיקרית של argus

Argus

גלאי נוכחות מסדרת Argus בטכנולוגיית PIR שני ערוצים

Description

שטח כיסוי 360° , שני ערוצים + עמעום אוטומטי 

> הזנה: מתח הרשת 230Vac 

> התקנה: בתקרה עה"ט בפתח של 65 מ"מ

>טווח גילוי: בהתקנה בגובה 2.5 מטר, קוטר של 8 מטר. ניתן לכיול ידני ממסר תאורה: עד 10A , כולל יציאת 1-10V למשנקים אלקטרוניים! ממסר מיזוג: עד 5A 

>כיול ממסר התאורה: 10 שניות עד 30 דקות, כולל אפשרות לדופק של שנייה אחת 

>כיול ממסר המיזוג: 10 שניות עד 60 דקות, כולל אפשרות לדופק שלחמש שניות 

> כיול עוצמת הארה: 10-2000-LUX

>כיול עוצמת התאורה במצב המתנה: עמעום ל- 10% , 20% , 30% , כיבוי מוחלט 

>רמת אטימות למים ואבק: בהתקנה תה"ט IP40 . בהתקנה עה"ט IP54

> יציאת מגע יבש: ממסר המיזוג יכול לשמש גם כמגע יבש לאינדיקציה למערכות בקרה חיצוניות 

> כניסת לחצן: ניתן לחבר לחצן N.O לשליטה ידנית על הגלאי ולצורך עמעום 

> הרחבת טווח הגילוי: (אופציונאלי) ע"י רכישת גלאי Slave 

>שלט רחוק: כלול! לשליטה מלאה על הגדרות מתקדמות

>טכנולוגיית כיבוי מתקדמת: אם במשך 30 שניות לשלוש דקות לא התגלה אדם, העומס יכבה

> יישומים: התקנה פנימית בבתים/דירות, חדרי מלון, משרדים, חדרי ישיבות ,כיתות, חניונים ועוד.

מוצרי Argus נוספים

  • Default Alternative Text גלאי נוכחות מסדרת Argus בטכנולוגיית PIR שני ערוצים
  • Default Alternative Text גלאי נוכחות מסדרת Argus בטכנולוגיית PIR שני ערוצים
  • Default Alternative Text גלאי נוכחות משולב טכנולוגיות של PIR ו- US (אולטראסוני)
  • Default Alternative Text גלאי נוכחות משולב טכנולוגיות של PIR ו- US (אולטראסוני)
  • Default Alternative Text גלאי נוכחות מסדרת Argus בטכנולוגיית PIR ערוץ אחד
  • Default Alternative Text גלאי נוכחות מסדרת Argus בטכנולוגיית PIR ערוץ אחד
  • Default Alternative Text שלט רחוק לכיול גלאים
  • Default Alternative Text שלט רחוק לכיול גלאים
  • Default Alternative Text גלאי תנועה בטכנולוגית PIR להתקנה חיצונית
  • Default Alternative Text גלאי תנועה בטכנולוגית PIR להתקנה חיצונית
Next

תמונת היום

Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.