המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.

פתרון חדשני ופשוט לביצוע

אסוף

חיישני אנרגיה מודדים את נתוני החשמל של הציוד

השג שליטה

ממסר שליטה הינו יחידה אלחוטיות המעבירה פקודה מהרכזת לממסר צעד או מגען מודולרי

שדר

רכזת התקשורת משדרת את המידע לענן מאובטח
טקסט חלופי כברירת מחדל

נטר

אפליקציה אינטואיטיבית מאפשרת שליטה וניטור מרחוק
טקסט חלופי כברירת מחדל

PowerTag - חיישן אנרגיה אלחוטי

שימושים

אוסף מתח וזרם
מעביר מידע אל רכזת התקשורת דרך פרוטוקול אלחוטי מוצפן

מאפיינים

מדידת זרם - 40mA - class 1 עד 63A
מדידת מתח - class 0.5
מדידת אנרגיה אקטיבית - class 1

מתח וולט (+/- 20%) 30V / 400V
חתך כבל: מקסימום 16mm²
טמפרטורת פעולה: 25- עד 60 מעלות ° C

טקסט חלופי כברירת מחדל

PowerTag Link C - שער תקשורת

שימושים

מאחסן מידע אוטומטי עד 20 חיישני PowerTag
מגבה את תצורת ההתקנה
שומר נתוני אנרגיה
משדר נתונים לשרת מאובטח

מאפיינים

ספק כוח 230V - הגנה משולבת
דורש שטח קטן: 54 מ"מ
חיבור RJ45 לנתב הלקוח (קווי או WiFi)
לחצן התאמת Bluetooth

חיישן טמפרטורה אלחוטי – PowerTag Ambient

שימושים
איסוף מדדי טמפרטורה
העברת מידע לרכזת דרך פרוטוקול אלחוטי מוצפן כל 2 דקות
אחסון מדדים (1 לשעה) כדי לאפשר יצירת דוח טמפרטורה

מאפיינים
טווח מדידה 55° עד C - 30°
דיוק +/- 1° צלזיוס
התקנה עם סרט דו צדדי, מהדק או בורג
דרוג אטימות IP65
טווח שידור מרבי 100 מטר (בתנאי שדה פתוח)
תדר הפעלה 2.405 GHz
עובד על סוללה (משך שנתיים עד 4 שנים)
טכנולוגיה אלחוטית ירוקה ZigBee 3.0

ממסר שליטה PowerTag IO

שימושים
מעביר קלט מגע יבש לאות תקשורת אלחוטית לרכזת
מעביר פקודות מיישום FESB לפלט דיגיטלי
פלט ממסר 2A

מאפיינים
230V AC
לחצן מעקף עם בקרת פלט מקומית לבדיקה
רוחב 18 מ"מ להתקנה על גבי פס דין

מגבר ZigBee (אופציונלי)

שימושים
מגביר את אות הZigBee המתקבל מחיישן הטמפרטורה על מנת לשפר את החיבור בינו לבין הרכזת

מאפיינים
230V AC
גוף פוליקרבונט עמיד
אין מגבלה לכמות חיישני הטמפרטורה שמגביר
רב כיווני
טווח שידור מרבי 300 מטר (בתנאי שדה פתוח)

זקוק לעזרה?

התחל כאן!

מצא תשובות כעת. חפש פתרון בעצמך או פנה אל אחד המומחים שלנו.

פניה למחלקת התמיכה

פנה לצוות שירות הלקוחות שלנו לקבלת מידע נוסף, תמיכה טכנית, סיוע בתלונות ועוד.

היכן לקנות?

אתר בקלות את מפיץ Schneider Electric הקרוב ביותר אליך.

 opens in new Window

גלוש ב'שאלות נפוצות'

עיין בשאלות הנפוצות לפי נושאים וקבל את התשובות שאתה מחפש.

 opens in new Window

צ'אט

האם יש לך שאלות או זקוק לעזרה? אנו כאן כדי לעזור