I nostri marchi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.
Immagine di SpaceLogic STP500 Immersion Temperature Sensors - Specification Sheet

SpaceLogic STP500 Immersion Temperature Sensors - Specification Sheet

The STP500 is designed for immersion mounting in pipe systems with a separate pocket (well). The pocket is closed at the bottom, making it easy to replace the sensor if necessary. The STP500 housing is equipped with a 20 mm cable fitting. The pocket is available separately.

Data: 15 ott 2024 | Tipo: Specification sheet
Lingue: Inglese | Versione: 1.0
Documenti di Riferimento: F-28244

File

Nome file
STP500 Specification Sheet_F-28244-4.pdf

Serve aiuto?

Selettore prodotti

Trova rapidamente e facilmente i prodotti e gli accessori adatti alle tue applicazioni.

Ottieni un preventivo

Invia online le tue domande sui nostri prodotti o soluzioni, sarai contattato da un nostro esperto.

Dove acquistare?

Trova facilmente il distributore Schneider Electric più vicino nella tua zona.

 Si apre in una nuova finestra

Supporto Guidato

Trova le risorse di supporto per tutte le tue esigenze, in un'unica posizione.