Questo documento fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza e indicazioni di base per l'installazione del terminale operatore Harmony GTU Standard Box utilizzato per macchine o automazione di sistemi. Include avvertenze di pericolo relative a scosse elettriche, esplosioni e archi elettrici, insieme ai requisiti di installazione appropriati per ambienti di Classe I, Divisione 2. Il documento copre l'identificazione delle parti, gli indicatori LED di stato, le specifiche generali tra cui la tensione di ingresso nominale di 12 Vdc, l'intervallo di temperatura ambiente e i requisiti di pressione atmosferica. Vengono fornite le procedure di installazione per il montaggio sul Display Module, il fissaggio del morsetto del cavo USB e le istruzioni per la sostituzione della batteria. Gli utenti devono consultare il Manuale utente completo di Harmony GTU accessibile tramite codice QR per informazioni dettagliate sull'utilizzo del prodotto. Nota: Riepilogo del documento generato dall’IA. Consultare il documento originale per informazioni dettagliate.
| Nome file | |
PHA54474_03.pdf |