I nostri marchi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.
		
Come possiamo aiutarti oggi?
Quali sono le caratteristiche tecniche del cavo TSXCSA100/200/500 ?

Qui le caratteristiche tecniche del cavo TSXCSA100/200/500:

CARATTERISTICHE ELETTRICHE:

  • Doppio doppino intrecciato schermato
  • Resistenza di un filo: 85 ohm/Km
  • Resistenza dello scudo: 12 Ohm/Km
  • Capacità tra i conduttori: 100 pF/m
  • Impedenza caratteristica: 85 Ohm
  • Attenuazione: 13 dB/Km da 0 a 20 KHz

CARATTERISTICHE FISICHE:

  • VALUTAZIONE DELLA TEMPERATURA: DA -30 A +80 GRADI C
  • MATERIALE ISOLANTE: POLIETILENE
  • MATERIALE GIACCA (COLORE): PVC (CROMATO)
  • TIPO SCUDO E COPERTURA%: NASTRO ALLUMINIO/POLIESTERE; 100%
  • TC TRECCIA; 90%
  • LUNGHEZZA LAY TWISTED PAIR: 1.0" L.H. LAY
  • MIN. RAGGIO DI CURVA: 3,5"
  • NOM. PESO / 1000 FT.: 62 LIBBRE.
  • MASSIMO. TENSIONE DI TIRO: 87 LBS.
  • NOM. CAVO OD.: .340 "
  • SPECIFICHE APPLICABILI: UL NEC TIPO CM OR
  • AWM 2919, CEC C (UL)
  • TIPO CM

CODICE COLORE:

PR # COMBINAZIONE DI COLORI

1 BIANCO/BLU E BLU/BIANCO

2 BIANCO/ARANCIO E BIANCO ARANCIO

TSXCSAxxx sono realizzati con cloruro di polivinile (PVC).

I cavi TSXCSAxxx sono realizzati con cloruro di polivinile (PVC). Di conseguenza contengono un alogeno.

Schneider Electric Italy

Approfondisci
Prodotto:
Approfondisci
Prodotto: