Quali sono i valori di MTBF per il modulo BMECRA31210C?
Sotto trova i valori di MTBF del modulo BMECRA31210C.
Codice Prodotto: BMECRA31210C;
Descrizione: X80 EIO coated drop adapter with Ethernet on backplane;
- MTBF 30° Continuous: 861.846;
- MTBF 30° Intermittent: 568.858;
- MTBF 60° Continuous: 420.024;
- MTBF 60° Intermittent: 339.814;
- MTBF 85° Continuous: 225.930;
- MTBF 85° Intermittent: 203.919.