I nostri marchi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.
		
Come possiamo aiutarti oggi?
Quali sono le caratteristiche del cavo da utilizzare per il collegamento tra il TA di adattamento CSH30 e il Sepam S20-S40-S60-S60?

Le caratteristiche consigliate del cavo da utilizzare per il collegamento tra il TA di adattamento CSH30 e il Sepam S20-S40-S60-S60 sono:

  • Cavo blindato e schermato con treccia di rame stagnato;
  • Sezione minima del cavo 0,93 mm²(AWG 18) (max. 2,5 mm²);
  • Resistenza di linea < 100 mΩ/m;
  • Tenuta dielettrica minima: 1000 V;
  • Lunghezza massima: 2 m.

Inoltre:

  • Il toroide CSH30 deve essere installato obbligatoriamente il più vicino possibile al Sepam (collegamento Sepam - CSH30 inferiore a 2 m).
  • Addossare il più possibile il cavo alla massa metallica dello scomparto.
  • La messa a massa della schermatura del cavo di collegamento è già realizzata all’interno del Sepam. Non effettuarne altre.

Schneider Electric Italy

Approfondisci
Range di Prodotto:
Approfondisci
Range di Prodotto:
  • Documentazione prodotti
  • Software scaricabili
  • Selettore prodotto
  • Sostituzione del prodotto
  • Supporto Guidato e Contact Center
  • Trova i nostri uffici
  • Ottieni un preventivo
  • Dove acquistare
  • Comunità di Schneider Electric
  • Lavora con noi
  • Profilo aziendale
  • Segnala una cattiva condotta
  • Accessibilità
  • Newsroom
  • Investitori
  • EcoStruxure
  • Blog
  • Informativa privacy
  • Informativa sui cookie
  • Note legali
  • Change your cookie settings