Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Scegli un altro Paese

Partenze motore

Scopri la nostra ampia gamma di starter e strumenti di protezione per i motori. Dai singoli componenti per la protezione termica dei motori, inclusi interruttori automatici per motori, relè di sovraccarico termico, starter online diretti, relè di sovracorrente, soft starter e contattori, fino a una soluzione modulare all-in-one completa che combina tutte le funzioni in un unico prodotto.

Contattori e Teleinvertitori

La gamma TeSys, la linea di contattori più venduta al mondo, include prodotti caratterizzati da un'elevata affidabilità e una lunga durata sia meccanica che elettrica, con una linea completa di accessori per il controllo dei carichi e dei motori. I contattori TeSys sono disponibili per applicazioni IEC e NEMA e sono certificati in conformità ai principali standard a livello internazionale.

TeSys K

TeSys K

Contattori da 6 a 16 A in AC3. Contattori e Teleinvertitori da 6 a 16 A in AC3 400/415 V

Parte di TeSys
Visualizza prodotti Avvia selettore di prodotti
Da 9 a 38 A, terminale con morsetto a vite, da LC1D09 a D38

TeSys D

Contattori da 9 a 150 A in AC3. Contattori, Teleinvertitori ed Avviatori stella triangolo da 9 a 150 A in AC3 400/415 V

Parte di TeSys
Visualizza prodotti Avvia selettore di prodotti
TeSys F

TeSys F

Contattori da 115 a 800 A in AC3. Contattori e Teleinvertitori da 115 a 800 A in AC3 e fino a 2500 A in AC1

Parte di TeSys
Visualizza prodotti Avvia selettore di prodotti
TeSys B

TeSys B

Contattori su barra fino a 1800 A in AC3. Contattori su barra e a composizione variabile da 80 a 2750 A

Parte di TeSys
Visualizza prodotti

Partenze motore in cassetta

TeSys GV2-ME

TeSys GV2-ME

Interruttori automatici magneto-termici tripolari. Avviatori diretti integrati, interruttori-sezionatori di sicurezza, interruttori motori magnetotermici

Parte di TeSys
Visualizza prodotti Avvia selettore di prodotti
TeSys LE

TeSys LE

Partenze motore in cassetta e accessori. Avviatori e apparecchiature fino a 30 kW / 400 V

Parte di TeSys
Visualizza prodotti
TeSys LG, LJ

TeSys LG, LJ

Partenze motore in cassetta. Avviatori diretti integrati, interruttori-sezionatori di sicurezza, interruttori motori magnetotermici

Parte di TeSys
Visualizza prodotti

Interruttori automatici magnetotermici

TeSys GV2

TeSys GV2

Interruttori automatici per protezione motore. Interruttori automatici magnetotermici e solo magnetici per motori fino a 15 kW

Parte di TeSys
Visualizza prodotti Avvia selettore di prodotti
TeSys GV3

TeSys GV3

Interruttori automatici magnetotermici da 9 a 65 A. Interruttori magnetici e magnetotermici fino a 30 kW

Parte di TeSys
Visualizza prodotti Avvia selettore di prodotti
TeSys GV4

TeSys GV4

Interruttori automatici fino a 115 A e 55 kW. Una gamma di interruttori compatti robusti ed innovativi

Parte di TeSys
Visualizza prodotti Avvia selettore di prodotti
TeSys GV5 & GV6

TeSys GV5 & GV6

Interruttori automatici affidabili e robusti per protezione motori da 70 A a 500 A con protezioni elettroniche avanzate. Le gamme di interruttori automatici TeSys GV5 e GV6 sono progettate per proteggere i motori da sovraccarico, corto circuito, squilibrio di fase e perdita di fase.

Parte di TeSys
Visualizza prodotti Avvia selettore di prodotti
P25M

P25M

Interruttori protezione motore fino a 25 A. Interruttori per protezione motore P25M - fino 25 A

Parte di 9 Series
Visualizza prodotti Avvia selettore di prodotti

Relè sovraccarico termico

TeSys LRD

TeSys LRD

Relè di protezione termica a bilama 0,1 a 150 A. Relè termico di massimo carico con reset manuale o automatico da 0,1 a 150 A e da 0,06 a 75 kW

Parte di TeSys
Visualizza prodotti Avvia selettore di prodotti
TeSys LR2 K

TeSys LR2 K

Relè di protezione termica a bilama 0,11 a 16 A. Relè termico di massimo carico con reset manuale o automatico da 0,11 a 16 A e da 0,06 a 5,5 kW

Parte di TeSys
Visualizza prodotti Avvia selettore di prodotti
TeSys LR9

TeSys LR9

Relè termici elettronici da 0,1 a 630 A. Relè termici elettronici di protezione sovraccarico

Parte di TeSys
Visualizza prodotti Avvia selettore di prodotti

Relè elettronici di protezione sovracorrente

TeSys LR97D

TeSys LR97D

Relè elettronici di sovracorrente da 0,3 a 38 A. Relè elettronici di sovracorrente da 0,3 a 38 A

Parte di TeSys
Visualizza prodotti Avvia selettore di prodotti
TeSys LT47

TeSys LT47

Relè elettronici di sovracorrente da 0,5 A a 60 A. Relè di sovracorrente elettronici 0,5 > 60 A

Parte di TeSys
Visualizza prodotti
TeSys LT3

TeSys LT3

Relè elettronici di sovracorrente. Unità di protezione del termistore PTC, con reset manuale o automatico

Parte di TeSys
Visualizza prodotti

Sistema di comando motore

Tesys T

Tesys T

Relè elettronici multifunzione. Sistema di gestione motore

Parte di TeSys
Visualizza prodotti

Avviatori motore ad avviamento diretto (DOL)

TeSys LUTM

TeSys LUTM

TeSys U controller da 0,35 a 800 A. Controllore TeSys U fino a 450 kW

Parte di TeSys
Visualizza prodotti
TeSys GV2, LC

TeSys GV2, LC

Partenze motore associate fino a 32 A. Combinazione di avviatori motore automatici fino a 15 kW/400 V

Parte di TeSys
Visualizza prodotti
TeSys H

TeSys H

Avviatori ultra-compatti multifunzione a tecnologia ibrida. La miglior protezione in spazi ridotti

Parte di TeSys
Visualizza prodotti Avvia selettore di prodotti
TeSys U

TeSys U

Avviatori compatti fino a 32 A. Avviatore in coordinamento totale fino a 15 KW

Parte di TeSys
Visualizza prodotti Avvia selettore di prodotti

Softstarter

Gamma completa di soft starter da 0,37 kW (3 A) a 900 kW (1200 A) che riducono le sollecitazioni meccaniche delle macchine. Per qualunque impianto è disponibile un soft starter Altistart per proteggere i motori.

Altistart 01

Altistart 01

Avviatori statici per motori asincroni mono e trifase da 0,37 kW a 75 kW. Avviatori e rallentatori progressivi per motori asincroni monofase o trifase da 0,37 a 75 kW

Parte di Altivar
Visualizza prodotti Avvia selettore di prodotti
Altistart 22

Altistart 22

Avviatori statici per motori asincroni trifase da 4 kW a 400 kW. Soft starter per pompe, ventilatori e macchine semplici da 4 kW fino a 400 kW

Parte di Altivar
Visualizza prodotti Avvia selettore di prodotti
Altistart 48

Altistart 48

Avviatori statici per motori asincroni trifase da 4 kW a 1200 kW. Avviatori - rallentatori progressivi per motori asincroni trifase da 4 a 1200 kW

Parte di Altivar
Visualizza prodotti Avvia selettore di prodotti

Apparecchi per protezione motore

TeSys mini-vario, vario

TeSys mini-vario, vario

Interruttori a camme rotativi. Avviatori diretti integrati, interruttori-sezionatori di sicurezza, interruttori motori magnetotermici

Parte di TeSys
Visualizza prodotti
TeSys GS

TeSys GS

Interruttori sezionatori porta-fusibili. Interruttori sezionatori con fusibili da 32 a 1250 A

Parte di TeSys
Visualizza prodotti
TeSys DF, LS1/GK2

TeSys DF, LS1/GK2

Portafusibili, sezionatori. Portafusibili da 0,5 a 125 A, fino a 690 V

Parte di TeSys
Visualizza prodotti Avvia selettore di prodotti

EcoStruxure™

EcoStruxure ti permette di prosperare nel mondo digitale di oggi. Prendere decisioni di business migliori con soluzioni IT / OT scalabili e convergenti. Per saperne di più.

Contattaci

Hai una domanda o ci sono alcune risposte che ti piacerebbe inviare per migliorare la tua esperienza con Schneider Electric? Contatta un esperto.

FAQ

Trova facilmente e condividi la risposta che stai cercando dal nostro servizio FAQ in linea Sfoglia FAQ.
Confronta prodotti: /