Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Scegli un altro Paese

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Sezionatori scatolati o aperti e Interruttori automatici

Una vasta gamma di interruttori automatici e non. Interruttore automatico con protezione da sovracorrente semplice o avanzata, ma con misurazione intermittente, protezione da guasto a terra e stato dell'interruttore.

Interruttori Aperti

MasterPact MTZ

MasterPact MTZ

Interruttori aperti da 630 a 6300 A. Pronto al Futuro

Parte di Pact Series
Visualizza prodotti
Avvia selettore di prodotti
MasterPact NT

MasterPact NT

Interruttori aperti da 800 a 1600A. Interruttori aperti da 800 a 1600A.

Parte di Pact Series
Visualizza prodotti
Avvia selettore di prodotti
MasterPact NW

MasterPact NW

Interruttori aperti da 800 a 6300A. Interruttore aperti da 800 a 6300A

Parte di Pact Series
Visualizza prodotti
Avvia selettore di prodotti
Masterpact NW10DC 3p estraibile

MasterPact NW-DC

Interruttori aperti per reti in corrente continua da 1000 a 4000A. Interruttori aperti da 1000A a 4000A per corrente continua

Parte di Pact Series
Visualizza prodotti
Avvia selettore di prodotti
MasterPact UR

MasterPact UR

Interruttori aperti ultra rapidi da 5000 e 6000A. Interruttori ultra rapidi 5000 e 6000 A

Parte di Pact Series
Visualizza dettagli
Micrologic electronic control units for Masterpact and Compact NS

MicroLogic

Unità di controllo per interruttori scatolati Compact NS > 630 A e aperti Masterpact NT/NW. Le unità di controllo MicroLogic offrono una protezione avanzata dei circuiti elettronici con misurazioni complete e integrate per una manutenzione preventiva e predittiva. Sono progettate per l’utilizzo con gli interruttori automatici ComPact NS e MasterPact NT, NW per valori nominali di corrente fino a 6300 A.

Parte di Pact Series
Visualizza prodotti

Interruttori scatolati

ComPact NSXm

ComPact NSXm

Interruttori automatici scatolati fino a 160 A. ComPact NSXm è l'interruttore automatico di dimensioni ridotte all'interno della gamma ComPact NSX. Grazie al suo design compatto, può essere facilmente utilizzato in tutte le applicazioni da 16 a 160 A.

Parte di Pact Series
Visualizza prodotti
Avvia selettore di prodotti
ComPact NSX <630A

ComPact NSX <630A

Interruttori automatici scatolati da 100 a 630 A. Nuova generazione interruttori scatolati da 16 a 630 A

Parte di Pact Series
Visualizza prodotti
Avvia selettore di prodotti
ComPact NS >630A

ComPact NS >630A

Interruttori automatici scatolati da 630 a 3200 A. Interruttori scatolati da 630 A a 3200 A

Parte di Pact Series
Visualizza prodotti
Avvia selettore di prodotti
Compact NSX DC e DC-PV

Compact NSX DC e DC-PV

Interruttori scatolati per reti in CC e impianti fotovoltaici. Interruttori scatolati Compact NSX DC per reti in corrente continua e Compact NSX DC PV per impianti fotovoltaici

Parte di Pact Series
Visualizza prodotti
Avvia selettore di prodotti

Interruttori di manovra/sezionatori ed interruttori non automatici

L'ampio assortimento di sezionatori, basato sulle tecnologie leader ComPact e MasterPact, aiuta gli utenti a interrompere sia manualmente che da remoto le linee con capacità fino a 6300 A.

ComPact INS

ComPact INS

Interruttori di manovra/sezionatori da 40 a 2500 A. Interruttori di manovra/sezionatori da 40 a 2500 A

Parte di Pact Series
Visualizza prodotti
ComPact NSXm NA swtich disconnector

ComPact NSXm NA

Interruttori-sezionatori da 50 a 160 A. Gli interruttori-sezionatori ComPact NSXm NA sono progettati per garantire il comando ed il sezionamento dell'impianto. La gamma ha le stesse dimensioni degli interruttori automatici ComPact NSXm, con accessori compatibili fino a 160 A.

Parte di Pact Series
Visualizza prodotti
Avvia selettore di prodotti
MasterPact NT/NW - NA

MasterPact NT/NW - NA

Interruttori aperti non automatici da 800 a 6300 A. -

Parte di Pact Series
Visualizza prodotti
Avvia selettore di prodotti
FuPact INF

FuPact INF

Sezionatori con fusibili da 32 a 800A. Interruttori di manovra/sezionatori con fusibili da 32A a 800A

Parte di Pact Series
Visualizza prodotti
Avvia selettore di prodotti

Commutatori di rete

Commutatori di rete

Commutatori di rete

Commutatori da 40 a 6300A. Commutatori da 40A a 6300A

Parte di Pact Series
Visualizza prodotti
Avvia selettore di prodotti

Interfacce e Gateway

Enerlin'X IFE

Enerlin'X IFE

Interfaccia Ethernet per interruttori scatolati e aperti. Ampiamente utilizzata negli edifici e facile da cablare la rete Ethernet è ormai presente in tutti i tipi di edifici. È sufficiente una semplice presa RJ45 per collegare ogni quadro in rete ed avere la possibilità di monitorarlo da remoto.

Parte di EcoStruxure
Visualizza prodotti
Avvia selettore di prodotti
Enerlin'X Input/Output (I/O) application module

Enerlin'X – Modulo COM Telaio e I/O

Modulo di comunicazione della posizione del telaio di un interruttore scatolato e aperto. La connettività Plug&play e la semplicità di configurazione e cablaggio rendono immediata la comunicazione dello stato della posizione del telaio di un interruttore estraibile.

Parte di EcoStruxure
Visualizza prodotti

Relè Differenziali

Relè differenziali Vigirex

Relè differenziali Vigirex

RH21MP / RH99MP / RH197 / RHU. Relè differenziali Vigirex e toroidi

Parte di Pact Series
Visualizza prodotti

Interruttori e sezionatori protezione motore

Compact NS80H MA

Compact NS80H MA

Interruttori scatolati per protezione motore fino a 37kW. Interruttori scatolati da 80 A per protezione motori

Parte di Pact Series
Visualizza prodotti

Interruttori automatici per mercato nord americano

PowerPact B Multistandard molded case circuit breaker (MCCB) 3-pole

PowerPact B Multistandard

Interruttori automatici scatolati da 15 a 125 A. PowerPact B - Interruttori automatici scatolati multistandard da 15 a 125 A

Parte di Pact Series
Visualizza prodotti
Avvia selettore di prodotti
MasterPact NT/NW certificato UL 489

MasterPact NT/NW certificato UL 489

Interruttori aperti a norme UL 489. Interruttori per alta corrente da 800 a 5000 A

Parte di Pact Series
Visualizza prodotti
Avvia selettore di prodotti

EcoStruxure™

EcoStruxure ti permette di prosperare nel mondo digitale di oggi. Prendere decisioni di business migliori con soluzioni IT / OT scalabili e convergenti. Per saperne di più.