Unità di segnalazione
Scopri l'ampia gamma di dispositivi di segnalazione, incluse sirene, torri e colonne luminose. I nostri dispositivi di segnalazione, progettati per segnalare eventuali guasti agli operatori, consentono di risolvere rapidamente i problemi. I dispositivi di segnalazione Harmony sono caratterizzati da un design semplice e innovativo che migliora l'aspetto delle macchine per una vasta gamma di applicazioni.
Gamme di colonne luminose Harmony
- Harmony XVM: Ø 45 mm, modulari o pre-cablate: compatte, per media distanza. Disponibile anche in versione preassemblata
- Harmony XVU: Ø 60 mm, modulari, illuminazione variabile, design moderno, visibilità a 360°. Elevata flessibilità di montaggio
- Harmony XVB: Ø 70 mm, modulari. Robuste, segnalazione luminosa e acustica a 360°.Composizione personalizzabile da 1 a 5 moduli
- Harmony XVC: Ø 40, 60, 100 mm, pre-assemblate e pre-cablate. LED ad alta efficienza per segnalazioni a lunga distanza
- Harmony XVB7 (nuova generazione): Ø 70 mm, design elegante e compatto. Connettività USB e IO-Link, opzioni sonore avanzate, elemento vocale personalizzabile
Segnalatori acustici – Rotallarm e sirene
- Harmony XVR: Ø 80-130 mm, rotallarm/lampeggianti pre-cablati. Tecnologia senza motore, design robusto e moderno
- Harmony XVS: Sirene multisuono o allarmi elettronici. Sistema vocale completamente configurabile via software. Estetica compatta e moderna
