Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Scegli un altro Paese

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Componenti per Quadri

Per sfruttare tecnologie all'avanguardia per la realizzazione di quadri e apparecchiature di manovra in media tensione, non occorre cercare altre soluzioni. Interruttori automatici in vuoto e in SF6, relè di protezione, interruttori, sezionatori, fusibili, contattori, trasformatori di misura... abbiamo tutti i componenti necessari per la realizzazione di quadri MT. Iscriviti per diventare un partner e accedere a ulteriori informazioni.

Interruttori MT per interno

I nostri interruttori automatici in vuoto per interno e in SF6 per ambienti interni sono essenziali per un'alimentazione sicura e affidabile. I nostri interruttori mt da interno garantiscono la massima tranquillità ai costruttori di quadri elettrici e agli operatori in qualsiasi applicazione MT per qualunque settore.

Vacuum circuit breaker up to 17.5kV for fixed applications in medium voltage switchgear EasyPact EXE

EasyPact EXE

Interruttore MT in vuoto - fino a 17,5 kV. Per quadri di Media Tensione. Realizzato per collegare Infrastrutture o Impianti Industriali di processo alla rete.

Parte di Easy Series
Visualizza prodotti
HVX Assembled Pole

HVX Assembled Pole

Interruttore MT in vuoto - fino a 24 kV. Per quadri in Media tensione interruttore affidabile per molteplici applicazioni.

Parte di Pact Series
Visualizza dettagli
LF

LF

Interruttore in SF6 fino a 17. Interruttori in SF6 fino a 17,5 kV

Parte di Pact Series
Visualizza dettagli
SF

SF

Interruttore in SF6 fino a 40. Interruttori MT fino a 40,5 kV

Parte di Pact Series
Visualizza dettagli
VA

VA

Interruttore in vuoto. Gli interruttori tripolari in vuoto VA e VAA sono adatti a tutte le situazioni di commutazione nei sistemi in media tensione

Visualizza dettagli
VAH

VAH

High Duty Circuit Breaker. Un design compatto e robusto, adatto ad applicazioni gravose di commutazione meccanica ed elettrica nelle centrali elettriche o nei quadri di distribuzione per i generatori.

Parte di Pact Series
Visualizza dettagli
VXA

VXA

Interruttore in vuoto per applicazioni ferroviarie. Una soluzione di grande affidabilità per soddisfare i requisiti specifici di alimentazione dei sistemi di trazione CA

Parte di Pact Series
Visualizza dettagli
VXC

VXC

Interruttori da forno. Interruttori automatici estremamente robusti per applicazioni industriali gravose con valori nominali molto elevati

Parte di Pact Series
Visualizza dettagli

Valutazione dell'obsolescenza delle risorse

Ottieni informazioni utili sulle apparecchiature per migliorarne le prestazioni.

Contattori MT per interno

La nostra gamma completa di contattori consente la commutazione con picchi molto bassi, per la protezione e il controllo di motori MT, batterie di condensatori e trasformatori di potenza, fino a 12 kV. Sono progettati per impianti industriali sensibili e sono caratterizzati da un'elevata resistenza meccanica ed elettrica.

CBX, CVX

CBX, CVX

Contattori MT in Vuoto fino a 12 kV. Questa comprovata gamma di contattori in vuoto offre la soluzione migliore per utenze/motori MT per progetti industriali con velocità di commutazione elevata e una lunga durata meccanica

Visualizza dettagli

Fusibili in Media Tensione

La nostra gamma di fusibili di media tensione comprende fusibili ad alto potere di interruzione, con limitazione della corrente o a percussore. Disponibili per applicazioni all'interno e all'esterno su circuiti in media tensione, rappresentano una soluzione eccellente per dispositivi MT da 3 a 36 kV.

Trasformatori di misura in Media Tensione

I trasformatori di misura TA o di tensione sono fondamentali per i dispositivi di protezione o monitoraggio. Sono disponibili TA e i TV per applicazioni all'interno o all'esterno. I trasformatori a bassa potenza LPCT o LPVT rappresentano soluzioni moderne e convenienti.

TA per Interno

TA per Interno

Trasformatori di corrente. Trasformatori di corrente per interno fino a 5000A

Visualizza dettagli
TV per Interno

TV per Interno

Trasformatori di tensione. Trasformatori di tensione per interno fino a 40,5 kV

Visualizza dettagli
TA per esterno

TA per esterno

Trasformatori di corrente. Trasformatori di corrente per esterno fino a 2500A

Visualizza dettagli
TV per esterno

TV per esterno

Trasformatori di tensione. Trasformatori di tensione per esterno fino a 40,5 kV

Visualizza dettagli

EcoStruxure™

EcoStruxure ti permette di prosperare nel mondo digitale di oggi. Prendere decisioni di business migliori con soluzioni IT / OT scalabili e convergenti. Per saperne di più.

Contattaci

Hai una domanda o ci sono alcune risposte che ti piacerebbe inviare per migliorare la tua esperienza con Schneider Electric? Contatta un esperto.

FAQ

Trova facilmente e condividi la risposta che stai cercando dal nostro servizio FAQ in linea Sfoglia FAQ.