Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Scegli un altro Paese

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

C60 UL/CSA/CEI EN 60947-2

Interruttori magnetotermici fino a 63A

Parte di 9 Series

interruttori magnetotermici fino a 63A

C60 UL/CSA/CEI EN 60947-2
  • Caratteristiche

    • Corrente nominale: da 0,5 a 63 A
    • Potere d'interruzione: 5 o 10 kA a seconda del tipo di rete di alimentazione
    • Curve di sgancio: B, C o D
    • Conformità alle norme: UL 489, UL 489A, UL 1077, CSA 22.2 n° 5.1, CSA 22.2 n° 235-M89, IEC 60947-2
    • Diverse possibilità di collegamento per gli interruttori automatici UL 489 (a monte / a valle):
      • Capocorda / capocorda
      • Morsetto ad anello / morsetto ad anello
      • Capocorda / morsetto ad anello
    • Ausiliari opzionali: SD, OF, MX+OF,MN


    Vantaggi

    La protezione elettrica multistandard
    • Disponibile in tutto il mondo: tranquillità
    • Montaggio su guida DIN: semplicità
    • Più associazioni di prodotti: flessibilità
    • Dimensioni ridotte, risparmio di spazio: produttività

    Applicazioni

    Applicazioni che richiedono protezione dei circuiti derivati (UL 489; UL 489A); applicazioni che permettono l'utilizzo di dispositivi di protezione supplementari (UL 1077):

    • Comandi e automazione industriali
    • Telecomunicazioni, informatica
    • Apparecchiature medicali...

    Immagini

EcoStruxure™

EcoStruxure ti permette di prosperare nel mondo digitale di oggi. Prendere decisioni di business migliori con soluzioni IT / OT scalabili e convergenti. Per saperne di più.

Contattaci

Hai una domanda o ci sono alcune risposte che ti piacerebbe inviare per migliorare la tua esperienza con Schneider Electric? Contatta un esperto.

FAQ

Trova facilmente e condividi la risposta che stai cercando dal nostro servizio FAQ in linea Sfoglia FAQ.