Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Scegli un altro Paese

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

OsiSense XG

RFID e sistemi di rilevazione induttiva

Schneider Electric dà semplicità alla tecnologia RFID a 13,56 MHz

OsiSense XG
  • Caratteristiche

    Stazioni compatte con controllore e antenna integrati
    • 2 formati, uno dei quali rappresenta la stazione RFID industriale più compatta disponibile sul mercato(40 x 40 x 15 mm)
    • Installazione semplificata grazie a una gamma completa di accessori di fissaggio e connessione
    • Capacità di adattamento all'ambiente circostante, anche su supporto metallico
    • Rilevamento automatico del protocollo e velocità della rete utilizzata
    • Nessun software o programmazione specifica necessaria
    • Configurazione semplificata dell'indirizzo di rete mediante badge di configurazione

    Etichette elettroniche (tag) a 13,56 MHz
    • Gamma completa di tag industriali ad alte prestazioni
    • Completamente aperto a tutti i tag standard ISO 15693 e 14443 disponibili sul mercato

    Terminale RFID portatile
    • Lettura/scrittura diretta di etichette elettroniche (tag) per la configurazione e la manutenzione
    • Trasferimento di informazioni sul PC

    Scatole di connessione di rete
    • Per la connessione di stazioni compatte su rete Ethernet Modbus TCP/IP o su bus di campo Modbus e Profibus


    Vantaggi

    Pronti per l' apertura?

    Ositrack offre la possibilità di conoscere il sistema RFID più aperto all'ampia gamma di reti ed etichette elettroniche (tag) e più semplice da installare, collegare e configurare.

    Applicazioni

    Settori industriale, logistico, edile… per diverse funzioni: produzione flessibile in fabbrica, tracciabilità, controllo dell'accesso...

    Immagini

    • OsiSense XG range

EcoStruxure™

EcoStruxure ti permette di prosperare nel mondo digitale di oggi. Prendere decisioni di business migliori con soluzioni IT / OT scalabili e convergenti. Per saperne di più.