Italy

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Puoi selezionare un altro paese per visualizzare i prodotti disponibili o accedere al nostro sito Web globale per informazioni sull'azienda.

Scegli un altro Paese

 

SoMachine

Software di programmazione macchina per OEM

Software di programmazione macchina per OEM - SoMachine

SoMachine
  • Caratteristiche

    Un ambiente software: 1software, 1 progetto, 1 connessione, 1 download

    Diminuite il costo totale della macchina
    Usando un singolo ambiente:

    • Installazione unica
    • Un software per controllori, HMI e dispositivi remoti
    • Accesso ai dispositivi in rete in totale trasparenza
    • Collegamento di un cavo e download in un click

    Riducendo i tempi di progettazione:

    • Possibilità di riutilizzare l’esperienza e la conoscenza di Schneider Electric grazie ad  una serie di blocchi funzione per applicazioni pronti all’uso, modelli ed architetture di automazione Testate, Validate e Documentate.

    Riducete il time to market
    Riducendo al minimo il lavoro:

    • Definizione delle variabili una sola volta
    • Creazione e manutenzione  di un unico file di progetto
    • Capitalizzazione in ogni progetto

    Tramite soluzioni aperte e standard universali:

    • Cinque linguaggi IEC
    • Blocchi funzione mtion PLCopen
    • Filedbus aperti in totale trasparenza grazie alla tecnologia  FDT/DTM
    • Connettività a dispositivi di terze parti


    Vantaggi

    Semplifica la programmazione ed il commissioning della macchina
     

    SoMachine, specificamente sviluppato per voi (OEM) per progettare, avviare e manutenere le vostre macchine con una singola suite software.

    SoMachine vi aiuterà a proporvi sul mercato più velocemente fornendovi un grosso vantaggio competitivo.

    Applicazioni

    Numerosi tipi di macchine ed installazioni (Industria, Infrastrutture, Building)
    Segmenti applicativi:

    • Material Handling
    • Packaging
    • Hoisting...

    Immagini

    • Flessibilità ed ottimizzazione con