Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Scegli un altro Paese

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Serie 24300

Cassette stagne

Cassette stagne in lamiera IP55

Serie 24300
  • Caratteristiche

    Gamma di cassette stagne in lamiera IP55. Costruite in lamiera spessore 10/10 e verniciate con polveri epossipoliestere. Chiusura della porta tramite vite frontale completa di kit di piombatura oppure tramite serratura laterale. 

    Sistema di fissaggio: foratura della parete di fondo o mediante staffe di fissaggio.
    Accessori forniti: tappi coprivite a garanzia del doppio isolamento.
    Accessori disponibili: pannelli di fondo in lamiera, telaio e guida DIN, staffe di fissaggio a parete.

     Caratteristiche tecniche della gamma:

    •  Grado di protezione (secondo norme IEC 529 e CEI EN 60529): IP65
    • Colore grigio RAL 7035
    • Resistenza agli urti (secondo norme CEI EN 50102): IK08
    • Resistenza al fuoco (glow wire test secondo IEC 695-2-1): 960°C
    • Grado di autoestinguenza V1 secondo la norma UL94
    • Temperatura minima di utilizzo: -25°C
    • Temperatura massima di utilizzo: +120°C


EcoStruxure™

EcoStruxure ti permette di prosperare nel mondo digitale di oggi. Prendere decisioni di business migliori con soluzioni IT / OT scalabili e convergenti. Per saperne di più.