Italy

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Puoi selezionare un altro paese per visualizzare i prodotti disponibili o accedere al nostro sito Web globale per informazioni sull'azienda.

Scegli un altro Paese

 

Zelio Relè

Relè zoccolati

-

Zelio Relè
  • Caratteristiche

    Relè elettromeccanici

    Zelio Relè RSL

    • 1 contatto "nc/no" / 6 A
    • Soltanto 6,2 mm di larghezza

    Zelio Relè RSB

    • 1 o 2 contatti "nc/no"  8-12-16 A
    • Ingombro ridotto

    Zelio Relè RXG

    • 1 o 2 contatti nc/no 5-10A
    • ampia scelta
    • ingombri ridotti

    Zelio Relè RXM

    • 2, 3 o 4 contatti "nc/no" / 6-10-12 A
    • Scelta del numero dei contatti

    Zelio Relè RUM

    • 2 o 3 contatti "nc/no" / 10 A
    • Tipo di attacco cilindrico ( octal o undecal)

    Zelio Relè RPM/RPF

    • RPM: 1, 2, 3 o 4 contatti "nc/no" / 15 A
    • RPF: 2 contatti "nc/no" o 2 contatti NO/30 A
    • Utilizzo per correnti nominali importanti



    Vantaggi

    Relè elettromeccanici
    - Larga scelta sul numero dei contatti (sino a  4)
    - Facile montaggio & manutenzione  :
    - Relè zoccolati per montaggio su base (standard universale)
    - Pulsante test bloccabile per verificare il funzionamento del relè.
    - Ingressi e uscite separate elettricamente per tensioni differenti.

    Relè statici
    - Durata di vita illimitata
    - Ampia scelta  d’alimentazione e potere d’interruzione elevato (sino a 125A), adatto per le macchine per l’imballaggio e macchine  tessili.
    - Silenzio totale della  commutazione , adatto  per le applicazioni  edifici e ospedali
    Insensibile  alle vibrazioni

    Applicazioni

    • Macchinari industriali
    • Macchinari e apparecchiature per l'edilizia e ospedali
    • Macchine per imballaggio
    • Macchine tessili
    • HVAC
    • Semplici cicli di sistemi di controllo di logica mediante collegamenti
    • Collegamento al controllore programmabile