Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Scegli un altro Paese

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Magelis STO, STU

Small Panels

Parte di Harmony

I nuovi Magelis STO e STU rendono la gamma Small Panel molto più flessibile, facile e veloce da installare col rivoluzionario montaggio Ø 22 e con capacità di comunicazione più elevate. Il software di configurazione Vijeo Designer, gia affermato per il resto della gamma Magelis, rende questa soluzione compatibile con molti tipi di macchine e applicazioni e permette di beneficiare di funzionalità avanzate come Web Gate, ricette e download tramite chiavetta USB.

Magelis STO, STU
  • Caratteristiche

    I nuovi terminali Magelis STO e STU si adattano alle tue necessità integrando le ultime tecnologie e la praticità del montaggio per rendere più innovative le tue macchine:

    • Software unico di configurazione
    • Alimentazione 24 VDC
    • Porta seriale RJ45 RS485/232 multiprotocollo
    • Porta mini-USB e porta USB standard

    Magelis STO
    Touch screen da 3.4", risoluzione 200x80, due versioni monocromatiche con 3 colori di retro illuminazione (verde/arancio/rosso o bianco/rosa/rosso)
    Montaggio con molle di fissaggio senza necessità di utilizzare alcuno strumento accessorio.

    Magelis STU
    Schermo ad alta definizione TFT QVGA 3.5" e 5.7"
    Montaggio diametro 22 tipico dei pulsanti senza necessità di utilizzare alcuno strumento accessorio
    Porta Ethernet RJ45 10/100 Base T



    Vantaggi

    Piccoli spazi per grandi prestazioni

    • Montaggio rivoluzionario
      Con le molle di fissaggio per HMISTO e il sistema di montaggio dei pulsanti Ø 22 per HMISTU
    • Comunicazione
      Equipaggiati per comunicare con prodotti Schneider Electric e di terze parti
    • Installazione
      Il sistema di montaggio rivoluzionario e il Software di configurazione Vijeo Designer unico per tutta la gamma Magelis HMI contribuiscono a diminuire i costi di installazione

    Applicazioni

    • Macchine semplici
    • Infrastrutture

    Immagini

    • Ergonomic mounting

EcoStruxure™

EcoStruxure ti permette di prosperare nel mondo digitale di oggi. Prendere decisioni di business migliori con soluzioni IT / OT scalabili e convergenti. Per saperne di più.

Contattaci

Hai una domanda o ci sono alcune risposte che ti piacerebbe inviare per migliorare la tua esperienza con Schneider Electric? Contatta un esperto.

FAQ

Trova facilmente e condividi la risposta che stai cercando dal nostro servizio FAQ in linea Sfoglia FAQ.