Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Scegli un altro Paese

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

VAH

High Duty Circuit Breaker

Parte di Pact Series

Un design compatto e robusto, adatto ad applicazioni gravose di commutazione meccanica ed elettrica nelle centrali elettriche o nei quadri di distribuzione per i generatori.

VAH
  • Caratteristiche

    Il VAH è un interruttore automatico compatto in vuoto dalle alte prestazioni per la distribuzione primaria. Può essere impiegato in numerose applicazioni, dalle centrali elettriche CON generatori fino a 200 MVA alle sottostazioni per fornitura elettriche alle industrie. Sono disponibili due versioni:

    • VAH per correnti elevate
    • VAH per generatori

    VAH per commutazione di correnti elevate 
    • Prestazioni fino a
      • 13,8 kV / 5.000 A (8.000 A con raffreddamento forzato) / 63 kA .
      • 17,5 kV / 5.000 A  (8.000A con raffreddamento forzato) / 50 kA.
    • 10.000 cicli di aperture standard (meccanico ed elettronico).
    • Interruttore fisso (stand alone) o in versione carrellata.
    • Soddisfa tutte le norme IEC e CNS.

    VAH per commutazione di generatori 
    • Prestazioni fino a
      • 15 kV / 5.000 A (8.000 A con raffreddamento forzato) / 50 kA .
      • 17,5 kV / 5.000 A  / 63 kA.
    • Protezione generatore fino a 200 MVA
    • Interruttore fisso (stand alone) o in versione carrellata
    • Standard interruttore per generatori IEEE C37.013


    Vantaggi

    • Si integra facilmente in armadio.
    • Facilità di accesso a tutti i componenti.
    • Semplicità di manutenzione.
    • Può essere utilizzato come interruttore generatore (fino a 63 kA su richiesta)

EcoStruxure™

EcoStruxure ti permette di prosperare nel mondo digitale di oggi. Prendere decisioni di business migliori con soluzioni IT / OT scalabili e convergenti. Per saperne di più.

Contattaci

Hai una domanda o ci sono alcune risposte che ti piacerebbe inviare per migliorare la tua esperienza con Schneider Electric? Contatta un esperto.

FAQ

Trova facilmente e condividi la risposta che stai cercando dal nostro servizio FAQ in linea Sfoglia FAQ.