Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Scegli un altro Paese

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

PIX

Quadro MT AIS

Parte di Set Series

I quadri di manovra per interni della gamma PiX offrono i massimi livelli di sicurezza, semplicità e affidabilità durante le operazioni di installazione, uso e manutenzione. Risponde a tutte le esigenze di distribuzione elettrica fino a 24 kV, comprende una serie di soluzioni innovative.

PIX
  • Caratteristiche

    La gamma PIX rappresenta la soluzione internazionale e universale per i quadri isolati in aria con interruttore estraibile. Presenta un design compatto e utilizza interruttori in vuoto o SF6.


    • Prestazioni fino a 4.000 A / 40 kA  per gamma da 12 kV e 17,5 kV
    • Prestazioni fino a 2.500 A e 31,5 kA per gamma da 24 kV
    • Disponibile con singolo o doppio sistema di sbarre
    • Perdita continuità di servizio - LSC 2B PM
    • Possibilità di collegamento cavi entrata dal pavimento, dal soffitto o posteriore
    • Addossabile a parete o con accessibilità posteriore
    • Trasformatori di corrente e tensione posizionabili sia sul sistema di sbarre sia sul lato rrivo cavi
    • Disponibile con limitatore di corrente IS (limitatore corrente di guasto)
    • Classificazione arco interno (IAC) AFLR durata 1 s secondo IEC62271-200

    Garanzia contrattuale

    Periodo : 18 mesi



    Vantaggi

    • Dimensioni compatte e flessibili dell'armadio e installazione a parete
    • Sicuro e affidabile con classificazione arco interno di 1 secondo - AFLR
    • Interblocco completo, con tutte le operazioni eseguibili dal lato frontale
    • Possibilità di montaggio completo dalla parte frontale dell'armadio 
    • Rispettoso dell'ambiente, semplice da riciclare

EcoStruxure™

EcoStruxure ti permette di prosperare nel mondo digitale di oggi. Prendere decisioni di business migliori con soluzioni IT / OT scalabili e convergenti. Per saperne di più.