Italy

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Puoi selezionare un altro paese per visualizzare i prodotti disponibili o accedere al nostro sito Web globale per informazioni sull'azienda.

Scegli un altro Paese

 

Conext CL

Inverter trifase grid-tie

Codice Prodotto:PVSCL20E100 | PVSCL20E200 | PVSCL20E201 | PVSCL20E300 | PVSCL20E301PVSCL25E100 | PVSCL25E200 | PVSCL25E201 | PVSCL25E300 | PVSCL25E301

Conext CL
  • Caratteristiche

    La soluzione ideale per edifici commerciali, parcheggi e impianti distribuiti.

    Conext CL è una nuova gamma di inverter di stringa trifase progettati per offrire elevata efficienza, massima flessibilità e operatività e semplicità d’installazione e manutenzione.
    Conext CL è un inverter senza trasformatore che assicura elevata disponibilità, avendo superato tutte le rigorose procedure di test e verifica dell’affidabilità di Schneider Electric.
    Disponibile con cinque modelli di Array Box per un’installazione semplice, flessibile ed economica.
    L’architettura per impianti distribuiti, le funzioni di supporto rete unite all’ampia gamma di prodotti MT Schneider Electric fanno degli inverter Conext CL la soluzione ideale per gli impianti FV di medie e grandi dimensioni.

    Vantaggi

    Perchè scegliere Conext CL?

    Rapido ritorno dell’investimento

    • Elevata efficienza di conversione: 98,4% di picco, 98,0% Europeo 
    • Soluzione economicamente vantaggiosa: Array Box integrato permette di risparmiare sui costi relativi ad un quadro esterno 

    Progettato per l’affidabilità

    • Design robusto, comprovato dal superamento di rigorosi test ambientali (MEOST, HALT e THB)
    • Senza trasformatore: alto rendimento ed elevata disponibilità nel tempo
    • Adatto e conforme all’impiego in condizioni ambientali severe (tropici, atmosfera salina)

    Flessibile

    • Cinque modelli di Array Box (base, essential, essential+, optimum e optimum+) per rispondere alle diverse esigenze del Cliente.
    • Flessibilità di installazione: angolo di montaggio regolabile da 10° a 90°
    • Facile connettività a sistemi di controllo di terze parti

    Facile manutenzione

    • Portafusibili disponibile in opzione per facilitare la sostituzione del fusibile a protezione
    • Facile sostituzione del ventilatore da raffreddamento
    • Limitatori di sovratensione CA e CC con controllo integrato per la protezione dell’inverter contro le sovratensioni di origine atmosferica (modello optimum)

    Facile installazione

    • Inverter estraibile per facilitare installazione e upgrade dell’impianto
    • Prodotto leggero con doppia maniglia di sollevamento per una facile installazione
    • Portafusibili per una facile e sicura installazione e sostituzione

    Applicazioni

    • Impianti FV distribuiti
    • Edifici commerciali: grid-tie distribuiti
    • Parcheggi