Italy

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Puoi selezionare un altro paese per visualizzare i prodotti disponibili o accedere al nostro sito Web globale per informazioni sull'azienda.

Scegli un altro Paese

 

ComPact NSX DC & DC PV

Interruttori scatolati per reti in CC e impianti fotovoltaici

Parte di Pact Series

Interruttori scatolati Compact NSX DC per reti in corrente continua e Compact NSX DC PV per impianti fotovoltaici

ComPact NSX DC & DC PV
  • Caratteristiche

    La gamma ComPact NSX DC è progettata per tensioni CC da 24 a 750 Vcc ed offre:

    • ampia scelta di versioni adatte a numerose applicazioni (da 1 a 4 poli fino a 160 A, 3 e 4 poli da 250 a 630 A);
    • elevato potere di interruzione con quattro livelli di prestazione (da 36 a 100 kA);
    • dimensioni standardizzate: solo due passi polari (35 e 45 mm) per una semplice e rapida installazione (quadri elettrici, bordo macchina, ecc.);
    • accessori specifici per l’isolamento ed il collegamento dei poli in serie e in parallelo;
    • versioni fissa ed estraibile (3 e 4 poli).

    La gamma ComPact NSX DC include le versioni specifiche per impianti fotovoltaici ComPact NSX DC PV con tensione Voc fino a 1000V CC, complete degli accessori per il collegamento e l'isolamento (piastre di collegamento dei poli con dissipatori termici, coprimorsetti e separatori di fase):

    • interruttori automatici 4 poli per quadri parallelo, sezionamento dei quadri stringa e protezione contro le correnti inverse. Correnti nominali da 80 a 200 A.
    • interruttori non automatici 4 poli per il sezionamento dei quadri stringa. Correnti nominali da 100 a 500 A.



    Vantaggi

    • Sicurezza e protezione
    • Semplicità di installazione ed utilizzo
    • Accessori comuni con il resto della gamma ComPact NSX

    Applicazioni

    • Protezione e comando delle reti BT in corrente continua
    • Versioni specifiche per impianti fotovoltaici (ComPact NSX DC PV)

    Immagini

    • Compact NSX160 DC 2P e 1P
    • Compact NSX NA DC PV 200A con dissipatori termici e separatori di fase