Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Scegli un altro Paese

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Preventa XU

Barriere di sicurezza

Barriere di sicurezza

Preventa XU
  • Caratteristiche

    Light curtains di sicurezza tipo 4
    XUSLB multifascio per il rilevamento di dita (14 mm) e mani (30 mm)

    • Dimensioni 38 x 50 mm.
    • Distanze di rilevamento da 0,3 a 7 m (dita) e da 0,3 a 20 m (mani).
    • Altezze protette da 280 a 1360 mm (dita) e da 280 a 2120 mm (mani).

    XUSLD multifascio con segmenti per il rilevamento di dita (14 mm) e mani (30 mm)

    • Dimensioni 38 x 50 mm.
    • Distanze di rilevamento da 0,3 a 7 m (dita) e da 0,3 a 20 m (mani).
    • Altezze protette con segmenti da 280 a 2560 mm (dita) e da 280 a 5120 mm (mani).

    XUSLP monofascio e multifascio per il rilevamento del corpo

    • Dimensioni 52 x 55 mm.
    • Distanza di rilevamento da 0,8 a 70 m (da 0,8 a 8 m con ricevitore passivo)
    • Altezze protette di 300, 400, 500 e 600 mm (multifascio).


    Light curtains di sicurezza tipo 2

    XUSLN multifascio per il rilevamento delle mani

    • Dimensioni 31 x 32 mm.
    • Distanza di rilevamento da 0,3 a 15 m.
    • Altezze protette a 150 a 1500 mm.

    XU2S + XPSCM monofascio per il rilevamento del corpo

    • Da 1 a 4 rilevatori di 18 mm di diametro.
    • Distanza di rilevamento di 8 m.
    • Altezze protette fino a 1200 mm.


    Vantaggi

    Ferma il pericolo

    Una gamma ottimizzata di barriere per semplificare la selezione in base alle specifiche esigenze e all'ambiente in uso.
    La comprovata semplicità del terminale multilingue offre la possibilità di disporre di informazioni chiare per la regolazione o l'esecuzione degli interventi di manutenzione sulle barriere. Semplicità +30% di risparmio di tempo per l'installazione e la manutenzione della barriera.
    Utilizzate da sole o in combinazione con moduli di sicurezza, configuratori o PLC, assicurano un livello di sicurezza fino al SIL3/tipo 4.

    Applicazioni

    • Tutte le macchine pericolose che richiedono protezione per la sicurezza di operatori e macchine.

    Immagini

    • XUSLB, XUSLD
    • XU2S + XPSCM
    • XUSLP, XUSLN

EcoStruxure™

EcoStruxure ti permette di prosperare nel mondo digitale di oggi. Prendere decisioni di business migliori con soluzioni IT / OT scalabili e convergenti. Per saperne di più.

Contattaci

Hai una domanda o ci sono alcune risposte che ti piacerebbe inviare per migliorare la tua esperienza con Schneider Electric? Contatta un esperto.

FAQ

Trova facilmente e condividi la risposta che stai cercando dal nostro servizio FAQ in linea Sfoglia FAQ.