Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Scegli un altro Paese

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

GMset

Quadro MT GIS fino a 24 kV

Comunicazione di fine commercializzazione

Quadri MT con isolamento a gas fino a 24 kV

GMset
  • Caratteristiche

    • Quadri per interno con isolamento a gas (GIS) con un sistema di sbarre singolo, quadro di distribuzione in metallo.
    • Ciascuna unità funzionale è formata da un vano sbarre e un vano interruttore con SF6, un vano cavi e un armadio a bassa tensione
    • Prestazioni:
    . Tecnologia: SF6
    . Standard: IEC
    . Tensione nominale: 24kV
    . Sistema di sbarre: singolo
    . Corrente nominale delle sbarre: 2500 A
    . Corrente nominale operativa: 2500 A
    . Corrente nominale ammissibile di picco: 25 kA
    . Classificazione Arco Interno: AFLR 25 kA/1 s
    . Perdita continuità di servizio: NA
    . Classe di partizione: NA


    Vantaggi

    Sicurezza e continuità di servizio GMset è studiato per soddisfare le esigenze degli utenti: risparmio di spazio e costi di installazione, sicurezza del personale, affidabilità per garantire un'alimentazione continua.
    GMset è una gamma completa di unità funzionali standardizzate facilmente adattabili alle esigenze degli utenti.

    Applicazioni

    GMset è progettata per la parte a media tensione delle reti di sottostazioni ad alta corrente, ad es. sottostazioni AT/MT principali, sottostazioni AT/MT intermedie e sottostazioni AT/MT o MT/MT che forniscono energia agli impianti di produzione nel settore dell'industria pesante.

EcoStruxure™

EcoStruxure ti permette di prosperare nel mondo digitale di oggi. Prendere decisioni di business migliori con soluzioni IT / OT scalabili e convergenti. Per saperne di più.