Italy

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Puoi selezionare un altro paese per visualizzare i prodotti disponibili o accedere al nostro sito Web globale per informazioni sull'azienda.

Scegli un altro Paese

 

GFP

Interruttori differenziali puri

Comunicazione di fine commercializzazione

Interruttori differenziali GFP a norme UL

GFP schneider.label Interruttori differenziali puri
      • 11 products available

        • Miglior prezzo
          Immagine prodotto 60949 Schneider Electric

          60949

          Interruttore differenziale GFP 2P 25A 30mA Tipo A SiE 120/240Vca
        • Miglior prezzo
          Immagine prodotto 60989 Schneider Electric

          60989

          Interruttore differenziale GFP 4P 25A 30mA Tipo A SiE 480Y/277Vca
        • Miglior prezzo
          Immagine prodotto 60991 Schneider Electric

          60991

          Interruttore differenziale GFP 4P 25A 300mA Tipo A SiE 480Y/277Vca
        • Miglior prezzo
          Immagine prodotto 60992 Schneider Electric

          60992

          Interruttore differenziale GFP 4P 40A 30mA Tipo A SiE 480Y/277Vca
        • Miglior prezzo
          Immagine prodotto 60994 Schneider Electric

          60994

          Interruttore differenziale GFP 4P 40A 300mA Tipo A SiE 480Y/277Vca
        • Miglior prezzo
          Immagine prodotto 60995 Schneider Electric

          60995

          Interruttore differenziale GFP 4P 63A 30mA Tipo A SiE 480Y/277Vca
        • Miglior prezzo
          Immagine prodotto 60951 Schneider Electric

          60951

          Interruttore differenziale GFP 2P 25A 300mA Tipo A SiE 120/240Vca
        • Miglior prezzo
          Immagine prodotto 60952 Schneider Electric

          60952

          Interruttore differenziale GFP 2P 40A 30mA Tipo A SiE 120/240Vca
        • Miglior prezzo
          Immagine prodotto 60955 Schneider Electric

          60955

          Interruttore differenziale GFP 2P 63A 30mA Tipo A SiE 120/240Vca
        • Miglior prezzo
          Immagine prodotto 60969 Schneider Electric

          60969

          Interruttore differenziale GFP 2P 25A 30mA Tipo A SiE 480Y/277Vca