Italy

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Puoi selezionare un altro paese per visualizzare i prodotti disponibili o accedere al nostro sito Web globale per informazioni sull'azienda.

Scegli un altro Paese

 

Rilux

Standard, IP40, dimensioni compatte, fino a 250 lm con il nuovo modello 24 W

Rilux è un apparecchio di dimensioni compatte, adatto ad ambienti di piccole e medie dimensioni. Caratteristica principale è il suo attacco rapido che permette una rapida connessione elettrica e meccanica. Rilux è in grado di garantire tutto questo a costi competitivi.

Rilux
        • Miglior prezzo
          Immagine prodotto OVA39565 Schneider Electric

          OVA39565

          Rilux - IP40 - LED - Standard - Non permanente (SE) - 4h - 300lm
        • Miglior prezzo
          Immagine prodotto OVA39566 Schneider Electric

          OVA39566

          Rilux - IP65 - LED - Standard - Non permanente (SE) - 4h - 300lm
        • Miglior prezzo
          Immagine prodotto OVA39567 Schneider Electric

          OVA39567

          Rilux - IP65 - LED - Standard - Permanente (SA) - 4h - 300lm
        • Miglior prezzo
          Immagine prodotto OVA37105 Schneider Electric

          OVA37105

          Rilux LED BASIC - 8Weq - 100lm - 1,5h - SE
        • Miglior prezzo
          Immagine prodotto OVA37106 Schneider Electric

          OVA37106

          Rilux LED MEDIUM - 11-24Weq - 170lm - 1,5h - SA
        • Miglior prezzo
          Immagine prodotto OVA37107 Schneider Electric

          OVA37107

          Rilux LED PLUS - 24Weq - 225lm - 1h - SE
        • Miglior prezzo
          Immagine prodotto OVA37108 Schneider Electric

          OVA37108

          Rilux LED MEDIUM - 11Weq - 150lm - 1,5h - SE
        • Miglior prezzo
          Immagine prodotto OVA39568 Schneider Electric

          OVA39568

          Rilux- emergency light block - LED - std - non-maintained - IP65 - 2 h - 820 lm
        • Miglior prezzo
          Immagine prodotto OVA39569 Schneider Electric

          OVA39569

          Rilux- emergency light block - LED - std - maintained - IP65 - 2 h - 820 lm