Altivar 12

Variatori di velocità per motori asincroni 0.18 > 4 kW

Parte di Altivar

Altivar Machine ATV12 è progettato per macchine commerciali di piccole dimensioni con motori asincroni trifase 220 V da 0,18 a 4 kW. La sua semplicità d’installazione con la funzione “Plug&Play”, la sua compattezza e le numerose funzioni integrate, lo rendono particolarmente adatto alle applicazioni per macchine industriali semplici ed alcune macchine rivolte al grande pubblico. Altivar Machine ATV12 possiede funzioni dedicate e 3 macro applicative (Start/Stop, PID, Speed) per ambienti semplici.
Altivar 12 Schneider Electric Variatori di velocità per motori asincroni 0.18 > 4 kW