Italy

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Puoi selezionare un altro paese per visualizzare i prodotti disponibili o accedere al nostro sito Web globale per informazioni sull'azienda.

Scegli un altro Paese

 

Altivar 71Plus

Variatori di velocità in armadio in bassa tensione

-

Altivar 71Plus
      • 10 products available

        • Miglior prezzo
          Immagine prodotto ATV71ES5C28N4 Schneider Electric

          ATV71ES5C28N4

          enclosed variable speed drive ATV71 Plus - 280 kW - 400V - IP54 - ready to use
        • Miglior prezzo
          Immagine prodotto ATV71ES5C11N4 Schneider Electric

          ATV71ES5C11N4

          enclosed variable speed drive ATV71 Plus - 110 kW - 400V - IP54 - ready to use
        • Miglior prezzo
          Immagine prodotto ATV71ES5C13N4 Schneider Electric

          ATV71ES5C13N4

          enclosed variable speed drive ATV71 Plus - 132 kW - 400V - IP54 - ready to use
        • Miglior prezzo
          Immagine prodotto ATV71ES5C16N4 Schneider Electric

          ATV71ES5C16N4

          enclosed variable speed drive ATV71 Plus - 160 kW - 400V - IP54 - ready to use
        • Miglior prezzo
          Immagine prodotto ATV71ES5C20N4 Schneider Electric

          ATV71ES5C20N4

          enclosed variable speed drive ATV71 Plus - 220 kW - 400V - IP54 - ready to use
        • Miglior prezzo
          Immagine prodotto ATV71ES5C25N4 Schneider Electric

          ATV71ES5C25N4

          enclosed variable speed drive ATV71 Plus - 250 kW - 400V - IP54 - ready to use
        • Miglior prezzo
          Immagine prodotto ATV71ES5C31N4 Schneider Electric

          ATV71ES5C31N4

          enclosed variable speed drive ATV71 Plus - 315 kW - 400V - IP54 - ready to use
        • Miglior prezzo
          Immagine prodotto ATV71ES5C40N4 Schneider Electric

          ATV71ES5C40N4

          enclosed variable speed drive ATV71 Plus - 400 kW - 400V - IP54 - ready to use
        • Miglior prezzo
          Immagine prodotto ATV71ES5C50N4 Schneider Electric

          ATV71ES5C50N4

          enclosed variable speed drive ATV71 Plus - 500 kW - 400V - IP54 - ready to use
        • Miglior prezzo
          Immagine prodotto ATV71ES5D90N4 Schneider Electric

          ATV71ES5D90N4

          enclosed variable speed drive ATV71 Plus - 90 kW - 400V - IP54 - ready to use