-
1 - 12 di 12 prodotti
Exiway Light
Gamma multi-prestazione con autonomie e funzionamenti multipli. IP42 e IP65 con flussi da 50 a 500 lumen
Gamma semplice e versatile. 3 modelli coprono 15 diverse prestazioni. Le autonomie sono selezionabili: l’autonomia standard di 1h può essere aumentata a 1,5h, 2h, o 3h a seconda delle esigenze di progetto. Ogni modello ha il doppio funzionamento Sola Emergenza (SE) o Sempre Acceso (SA) selezionabili tramite jumper. La funzione segnalazione è integrata grazie al kit completo di pittogrammi componibili e diffusore.