Scopri PanelSeT per armadi Rack e server IT
Scopri PanelSeT per armadi Rack e server IT
Configurazioni versatili per ampliare le tue possibilità

Un metodo completo per l'assemblaggio di armadi a parete e a pavimento in grado di soddisfare le mutevoli esigenze dei moderni sistemi IT. Gli armadi PanelSeT, ben noti per le prestazioni negli ambienti industriali più severi, proteggono server, dispositivi di archiviazione dati, switch di rete, router, apparecchiature di telecomunicazione, UPS e pannelli di permutazione, tutti collocati in rack da 19 pollici. I sistemi PanelSeT sono concepiti per garantire la durata, l'adattabilità e la sostenibilità, per cui rappresentano la scelta più affidabile per i requisiti informatici di data center, edge computing e industrie.
Vantaggi degli armadi elettrici PanelSeT SFN
Vantaggi degli armadi elettrici PanelSeT SFN
Armadio Decarbonizzato
Contribuisce alla sostenibilità delle configurazioni IT industriali e dei Data Center:
- Progettato con un design ecosostenibile
- Oltre il 50% dell'acciaio è prodotto con materiali riciclati derivanti da fonti di energia rinnovabile
- Il Packaging è sostenibile e riciclabile
Soluzioni versatili
- L'approvvigionamento in kit consente di ottenere un numero ineguagliabile di configurazioni possibili, con dimensioni e accessori in base alle esigenze
- Armadi realizzati in base alle proprie specifiche, grazie ai servizi di personalizzazione PanelSeT
Prodotto più solido
- Resistenza nominale al carico statico di 1.500 kg, per garantire robustezza durante il sollevamento e il trasporto
- Gli armadi PanelSeT sono progettati per applicazioni industriali severe, garantiscono l'affidabilità a lungo termine delle apparecchiature di elaborazione dati
Soluzione integrata più rapida
- Progettato per semplificare il montaggio, consente un'installazione rapida ed efficiente e fornisce al contempo soluzioni adattabili per applicazioni digital twin, ad edge computing, e infrastrutture IT industriali.
Caratteristiche
Caratteristiche
Armadi per montaggio a parete
- acciaio zincato
- Rack fissi e girevoli da 19"
- Carico massimo: 3 kg per armadio
Kit armadio a pavimento
- Telai superiori e inferiori, montanti verticali in acciaio decarbonizzato
- Tetto rimovibile
- Porta anteriore/posteriore
- Piena, trasparente (vetro Securit®) o ventilata (microforato)
- Maniglia con inserto doppia barra 5 mm
- Pannelli posteriori/laterali
- Lamiera metallica piegata due volte per una maggiore rigidità
- Fissaggio esterno con viti imperdibili per ridurre il tempo di montaggio
- Rack
- Fisso o girevole
- Altezza totale o parziale
- Acciaio zincato
- Finitura strutturata, rivestimento in poliestere epossidico, grigio RAL 7035
- Grado di protezione: IP55 (certificato)
- Classificazione UL (cULus): Nema Type 1 e 12 secondo UL50E
Applicazioni
Applicazioni
Un'offerta completa per i Data Center PanelSeT
I-Line Track completa ora l'ampio assortimento di architetture dalle prestazioni ineguali che forniscono e assicurano l'alimentazione ai centri dati.
- Quadro elettrico MT MCSeT, PremSeT, AirSeT
- Gruppo di generatori
- Trasformatore MT/BT Trihal, Minera
- Prismaset del quadro elettrico BT principale, Okken, BlokSeT
- UPS Galaxy
- Canalis sbarre di distribuzione alta potenza
- Sbarre di distribuzione finale: I-Line Track
- Armadi rack: Netshelter, PanelSeT
Video dimostrativi
Video dimostrativi
Assemblaggio di un armadio a pavimento: facile e affidabile
Il kit PanelSeT SFN offre un'esperienza affidabile ed estremamente soddisfacente ed è semplice da assemblare. Ogni elemento è sapientemente combinato per creare un prodotto finale di altissimo calibro. Questo dimostra l'abilità e l'attenzione al dettaglio di PanelSeT.