MiCOM P72x

Protezione differenziale ad Alta Impedenza

Parte di PowerLogic™

Differenziale ad alta impedenza
MiCOM P72x Schneider Electric Protezione differenziale ad Alta Impedenza

Caratteristiche

La gamma P72x offre una protezione differenziale ad alta impedenza semplice e indipendente per generatori, reattori, motore e sistemi di sbarre dove è necessario il ripristino rapido dei guasti.

Oltre a garantire gli stessi vantaggi applicativi dei sistemi di protezione elettromeccanici tradizionali ad alta impedenza, esso combina i vantaggi della tecnologia numerica per fornire funzioni avanzate di comunicazione, registrazione di eventi, guasti e disturbi e altre protezioni.

Combinato con il P79x, un'unità indipendente per resistori e metrosil, offre una progettazione semplice del sistema per applicazioni differenziali monofase o trifase.

Garanzia contrattuale

Periodo : 2 anni

Vantaggi

Relè numerico ad alta impedenza

  • Semplice progettazione del sistema
  • Algoritmo affidabile: stabile per guasti passanti e ad intervento rapido per guasti interni
  • Funzioni di supervisione incluse nella stessa unità di protezione
  • Impostazione corrente o tensione
  • Caratteristiche relè numerico

Applicazioni

Il P72x offre protezione affidabile per sistemi di sbarre, avvolgimenti di trasformatori, generatori, reattori e motori. Il P721 è adatto per applicazioni guasti di terra limitati (REF) o bilanciati (BER). Il P723 è adatto per la protezione differenziale di fase di sistemi di sbarre e macchine.