Italy

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Puoi selezionare un altro paese per visualizzare i prodotti disponibili o accedere al nostro sito Web globale per informazioni sull'azienda.

Scegli un altro Paese

 

Exiway EASYLED

fonte luminosa LED, Standard e Activa, IP42 e IP65 fino a 240lm

Le dimensioni e lo spessore ridotti permettono ad Exiway Easyled di armonizzarsi con l’ambiente ed essere il punto di incontro tra discrezione estetica e visibilità funzionale. Le soluzioni IP65 si integrano naturalmente ad ogni stile anche in ambienti esterni, con presenza di polveri, vapori o getti d’acqua. Le versioni Activa permettendo di avere lo stato dell’impianto sempre aggiornato, monitorato e conforme alle richieste normative

Exiway EASYLED
      • 23 products available

        • Miglior prezzo
          Immagine prodotto OVA38351 Schneider Electric

          OVA38351

          EXIWAY EASYLED - LED - IP42 - Standard - Non permanente (SE) - 1h - 70lm - 6weq
        • Miglior prezzo
          Immagine prodotto OVA38352 Schneider Electric

          OVA38352

          EXIWAY EASYLED - LED - IP42 - Standard - Non permanente (SE) - 1h - 120lm - 8weq
        • Miglior prezzo
          Immagine prodotto OVA38355 Schneider Electric

          OVA38355

          Exiway Easyled - LED - Standard - 1 h - 170 lm - non Permanente - IP42
        • Miglior prezzo
          Immagine prodotto OVA38357 Schneider Electric

          OVA38357

          Exiway Easyled - LED - Standard - 1 h - 240 lm - non Permanente - IP42
        • Miglior prezzo
          Immagine prodotto OVA38354 Schneider Electric

          OVA38354

          EXIWAY EASYLED - LED - IP42 - Standard - Non permanente (SE) - 2h - 140lm - 8weq
        • Miglior prezzo
          Immagine prodotto OVA38356 Schneider Electric

          OVA38356

          EXIWAY EASYLED - LED - IP42 - Standard - Permanente (SA) - 1h - 170lm - 11weq
        • Miglior prezzo
          Immagine prodotto OVA38359 Schneider Electric

          OVA38359

          EXIWAY EASYLED - LED - IP65 - Standard - Non permanente (SE) - 1h - 70lm - 6weq
        • Miglior prezzo
          Immagine prodotto OVA38360 Schneider Electric

          OVA38360

          EXIWAY EASYLED - LED - IP65 - Standard - Non permanente (SE) - 1h - 120lm - 8weq
        • Miglior prezzo
          Immagine prodotto OVA38361 Schneider Electric

          OVA38361

          EXIWAY EASYLED - LED - IP65 - Standard - Non permanente (SE) - 2h - 140lm - 8weq
        • Miglior prezzo
          Immagine prodotto OVA38362 Schneider Electric

          OVA38362

          EXIWAY EASYLED - LED - IP65 - Standard - Non permanente (SE) - 1h - 170lm -11weq