Italy
Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Puoi selezionare un altro paese per visualizzare i prodotti disponibili o accedere al nostro sito Web globale per informazioni sull'azienda.

Scegli un altro Paese

 

Condensatori

Dispositivo di eliminazione del calore progettato appositamente per prodotti di raffreddamento a livello di sala e di fila

L'abbinamento di sistemi aumenta al massimo la disponibilità dei prodotti di raffreddamento a livello di fila e di sala

Condensatori schneider.label Dispositivo di eliminazione del calore progettato appositamente per prodotti di raffreddamento a livello di sala e di fila
      • 5 products available

        • Miglior prezzo
          Immagine prodotto ACAC75009 Schneider Electric

          ACAC75009

          Ricevitore sommerso 17 lb, R410A, diam. 6", lungh. 18"
          Aggiungi ai miei prodotti Rimuovi da I miei prodotti
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Miglior prezzo
          Immagine prodotto ACCD75216 Schneider Electric

          ACCD75216

          Ventola condensatore 1, circuito singolo, 1,2 MBH /1C TD, 400/3/50 FSC
          Aggiungi ai miei prodotti Rimuovi da I miei prodotti
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Miglior prezzo
          Immagine prodotto ACCD75217 Schneider Electric

          ACCD75217

          Ventola condensatore 2, circuito singolo, 2,3 MBH /1C TD, 400/3/50 FSC
          Aggiungi ai miei prodotti Rimuovi da I miei prodotti
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Miglior prezzo
          Immagine prodotto ACCD75218 Schneider Electric

          ACCD75218

          Ventola condensatore 1, circuito singolo, 1,2 MBH /1C TD, 220/1/50 FSC
          Aggiungi ai miei prodotti Rimuovi da I miei prodotti
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Miglior prezzo
          Immagine prodotto ACCD75219 Schneider Electric

          ACCD75219

          Ventola condensatore 2, circuito singolo, 2,3 MBH /1C TD, 220/1/50 FSC
          Aggiungi ai miei prodotti Rimuovi da I miei prodotti
          The maximum number of products that can be compared is 4