Italy
Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Puoi selezionare un altro paese per visualizzare i prodotti disponibili o accedere al nostro sito Web globale per informazioni sull'azienda.

Scegli un altro Paese

 

Espansione diretta InRow

Raffreddamento ad aria, acqua e glicole a stretto contatto con il calore generato per armadi, sale server e Datacenter

La soluzione prevedibile per un ambiente imprevedibile.

Espansione diretta InRow schneider.label Raffreddamento ad aria, acqua e glicole a stretto contatto con il calore generato per armadi, sale server e Datacenter
      • 15 products available

        • Miglior prezzo
          Immagine prodotto ACCU30001 Schneider Electric

          ACCU30001

          InRow 30kW unità di condensazione, 208V, alimentazione singola
          Aggiungi ai miei prodotti Rimuovi da I miei prodotti
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Miglior prezzo
          Immagine prodotto ACCU30002 Schneider Electric

          ACCU30002

          InRow 30kW unità di condensazione, 208V, alimentazione doppia
          Aggiungi ai miei prodotti Rimuovi da I miei prodotti
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Miglior prezzo
          Immagine prodotto ACCU30101 Schneider Electric

          ACCU30101

          InRow 30kW unità di condensazione, 480V, alimentazione singola
          Aggiungi ai miei prodotti Rimuovi da I miei prodotti
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Miglior prezzo
          Immagine prodotto ACCU30102 Schneider Electric

          ACCU30102

          InRow 30kW unità di condensazione, 480V, alimentazione doppia
          Aggiungi ai miei prodotti Rimuovi da I miei prodotti
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Miglior prezzo
          Immagine prodotto ACCU30202 Schneider Electric

          ACCU30202

          InRow 30kW unità di condensazione, 400V, alimentazione doppia
          Aggiungi ai miei prodotti Rimuovi da I miei prodotti
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Miglior prezzo
          Immagine prodotto ACRD301 Schneider Electric

          ACRD301

          InRow DX 300mm 30kW
          Aggiungi ai miei prodotti Rimuovi da I miei prodotti
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Miglior prezzo
          Immagine prodotto RACSC101E Schneider Electric

          RACSC101E

          Sistema InRow SC 1, 50 Hz, 1 PH, 1 rack NetShelter SX 600 mm, con contenimento posteriore
          Aggiungi ai miei prodotti Rimuovi da I miei prodotti
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Miglior prezzo
          Immagine prodotto RACSC112E Schneider Electric

          RACSC112E

          Sistema InRow SC 1, 50 Hz, 1 PH, 1 rack NetShelter SX 600 mm, con contenimento anteriore e posteriore
          Aggiungi ai miei prodotti Rimuovi da I miei prodotti
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Miglior prezzo
          Immagine prodotto RACSC201E Schneider Electric

          RACSC201E

          Sistema InRow SC 2, 50 Hz, unità 1 PH, 1 rack NetShelter SX 600 mm, con contenimento posteriore
          Aggiungi ai miei prodotti Rimuovi da I miei prodotti
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Miglior prezzo
          Immagine prodotto ACRD101 Schneider Electric

          ACRD101

          InRow RP, 300 mm, raffreddato ad aria, 220-240 V, 50 Hz
          Aggiungi ai miei prodotti Rimuovi da I miei prodotti
          The maximum number of products that can be compared is 4