Italy
Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Puoi selezionare un altro paese per visualizzare i prodotti disponibili o accedere al nostro sito Web globale per informazioni sull'azienda.

Scegli un altro Paese

 

Accessori di raffreddamento a livello di fila

Opzioni di ottimizzazione delle prestazioni o della funzionalità di prodotti di raffreddamento a livello di fila

La soluzione prevedibile per un ambiente imprevedibile.

Accessori di raffreddamento a livello di fila schneider.label Opzioni di ottimizzazione delle prestazioni o della funzionalità di prodotti di raffreddamento a livello di fila
  Indietro   Condizionatori di fila a stretto contatto

Accessori di raffreddamento a livello di fila

      • 28 products available

        • Miglior prezzo
          Immagine prodotto ACAC10005 Schneider Electric

          ACAC10005

          Partizione a ponte per cavi dati InRow, 300 mm
          Aggiungi ai miei prodotti Rimuovi da I miei prodotti
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Miglior prezzo
          Immagine prodotto ACAC10022 Schneider Electric

          ACAC10022

          Gruppi valvole di isolamento, 1/2" ODF
          Aggiungi ai miei prodotti Rimuovi da I miei prodotti
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Miglior prezzo
          Immagine prodotto ACAC11000 Schneider Electric

          ACAC11000

          InRow OA, kit per montaggio in rack
          Aggiungi ai miei prodotti Rimuovi da I miei prodotti
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Miglior prezzo
          Immagine prodotto ACAC11002 Schneider Electric

          ACAC11002

          Kit di montaggio InRow OA, 2200 mm (3 unità)
          Aggiungi ai miei prodotti Rimuovi da I miei prodotti
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Miglior prezzo
          Immagine prodotto ACAC11003 Schneider Electric

          ACAC11003

          Kit di contenimento a soffitto InRow, 300-450 mm
          Aggiungi ai miei prodotti Rimuovi da I miei prodotti
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Miglior prezzo
          Immagine prodotto ACAC11004 Schneider Electric

          ACAC11004

          Kit di contenimento a soffitto InRow OA, 600 mm
          Aggiungi ai miei prodotti Rimuovi da I miei prodotti
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Miglior prezzo
          Immagine prodotto ACAC11005 Schneider Electric

          ACAC11005

          Fascetta tubo InRow OA
          Aggiungi ai miei prodotti Rimuovi da I miei prodotti
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Miglior prezzo
          Immagine prodotto ACAC11006 Schneider Electric

          ACAC11006

          Kit coperchio terminale InRow OA
          Aggiungi ai miei prodotti Rimuovi da I miei prodotti
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Miglior prezzo
          Immagine prodotto ACAC11007 Schneider Electric

          ACAC11007

          Kit di montaggio a soffitto InRow OA, 1800 mm (3 unità)
          Aggiungi ai miei prodotti Rimuovi da I miei prodotti
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Miglior prezzo
          Immagine prodotto ACAC11008 Schneider Electric

          ACAC11008

          Kit di contenimento corridoio finale InRow OA - 42U
          Aggiungi ai miei prodotti Rimuovi da I miei prodotti
          The maximum number of products that can be compared is 4