Italy

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Puoi selezionare un altro paese per visualizzare i prodotti disponibili o accedere al nostro sito Web globale per informazioni sull'azienda.

Scegli un altro Paese

 

PDU munita di amperometro installabile a rack

Le PDU munite di amperometro installabili a rack garantiscono il monitoraggio da remoto in tempo reale dei carichi collegati. Allarmi definiti dall'utente segnalano sovraccarichi potenziali dei circuiti prima che si verifichino guasti critici agli apparati informatici.

Mantenere la vigilanza contro sovraccarichi imprevisti

PDU munita di amperometro installabile a rack schneider.label Le PDU munite di amperometro installabili a rack garantiscono il monitoraggio da remoto in tempo reale dei carichi collegati. Allarmi definiti dall'utente segnalano sovraccarichi potenziali dei circuiti prima che si verifichino guasti critici agli apparati informatici.
  Indietro   Distribuzione alimentazione su rack

PDU munita di amperometro installabile a rack

      • 12 products available

        • Miglior prezzo
          Immagine prodotto AP7152B Schneider Electric

          AP7152B

          Misuratore di corrente in linea, 16 A, 230 V, IEC309, 16 A, 2F+T
        • Miglior prezzo
          Immagine prodotto AP7155B Schneider Electric

          AP7155B

          Misuratore di corrente in linea, 32 A, 230 V, IEC 309, 32 A, 2F+T
        • Miglior prezzo
          Immagine prodotto AP7175B Schneider Electric

          AP7175B

          Misuratore di corrette in linea, 32 A, 230 V, IEC309-32 A 3F, 3F+N+T
        • Miglior prezzo
          Immagine prodotto AP7820B Schneider Electric

          AP7820B

          PDU rack, monitorata, 1U, 12 A / 208 V, 10 A / 230 V, 8 C13
        • Miglior prezzo
          Immagine prodotto AP7821B Schneider Electric

          AP7821B

          PDU rack, monitorata, 1U, 16 A, 208/230 V, 8 C13
        • Miglior prezzo
          Immagine prodotto AP7822B Schneider Electric

          AP7822B

          PDU rack, monitorata, 2U, 32 A, 230 V 12 C13 e 4 C19
        • Miglior prezzo
          Immagine prodotto AP7850B Schneider Electric

          AP7850B

          PDU rack, monitorata, zero U, 10 A, 230 V, 16 C13
        • Miglior prezzo
          Immagine prodotto AP8853 Schneider Electric

          AP8853

          PDU rack 2G, monitorata, zero U, 32 A, 230 V, 36 C13 e 6 C19
        • Miglior prezzo
          Immagine prodotto AP8858 Schneider Electric

          AP8858

          PDU rack 2G, monitorata, zero U, 20 A/208 V, 16 A/230 V, 18 C13 e 2 C19
        • Miglior prezzo
          Immagine prodotto AP8858EU3 Schneider Electric

          AP8858EU3

          PDU rack 2G, monitorata, zero U, 16 A, 230 V, 18 C13 e 2 C19, cavo IEC309