Italy

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Puoi selezionare un altro paese per visualizzare i prodotti disponibili o accedere al nostro sito Web globale per informazioni sull'azienda.

Scegli un altro Paese

 

PDU switched installabile a rack

Le PDU switched installabili a rack effettuano il monitoraggio avanzato del carico unitamente all'attivazione/disattivazione a distanza delle singole prese per riavviare apparati bloccati, introdurre alimentazione in sequenza o gestire l'uso delle prese

L'utente ha il controllo degli apparati informatici installati a rack

PDU switched installabile a rack schneider.label Le PDU switched installabili a rack effettuano il monitoraggio avanzato del carico unitamente all'attivazione/disattivazione a distanza delle singole prese per riavviare apparati bloccati, introdurre alimentazione in sequenza o gestire l'uso delle prese
  Indietro   Distribuzione alimentazione su rack

PDU switched installabile a rack

      • 10 products available

        • Miglior prezzo
          Immagine prodotto AP7920B Schneider Electric

          AP7920B

          PDU rack, commutata, 1U, 12 A / 208 V, 10 A / 230 V, 8 C13
        • Miglior prezzo
          Immagine prodotto AP7921B Schneider Electric

          AP7921B

          PDU rack, commutata, 1U, 16 A, 208/230 V, 8 C13
        • Miglior prezzo
          Immagine prodotto AP7922B Schneider Electric

          AP7922B

          PDU rack, commutata, 2U, 32 A, 230 V, 16 C13
        • Miglior prezzo
          Immagine prodotto AP7950B Schneider Electric

          AP7950B

          PDU rack, commutata, zero U, 10 A, 230 V, 16 C13
        • Miglior prezzo
          Immagine prodotto AP8953 Schneider Electric

          AP8953

          PDU rack 2G, commutata, zero U, 32 A, 230 V, 21 C13 e 3 C19
        • Miglior prezzo
          Immagine prodotto AP8958 Schneider Electric

          AP8958

          PDU rack 2G, commutata, zero U, 20 A/208 V, 16 A/230 V, 7 C13 e 1 C19
        • Miglior prezzo
          Immagine prodotto AP8958EU3 Schneider Electric

          AP8958EU3

          PDU rack 2G, commutata, zero U, 16 A, 230 V, 7 C13 e 1 C19, cavo IEC309
        • Miglior prezzo
          Immagine prodotto AP8959 Schneider Electric

          AP8959

          PDU rack 2G, commutata, zero U, 20 A/208 V, 16 A/230 V, 21 C13 e 3 C19
        • Miglior prezzo
          Immagine prodotto AP8959EU3 Schneider Electric

          AP8959EU3

          PDU rack 2G, commutata, zero U, 16 A, 230 V, 21 C13 e 3 C19, cavo IEC309
        • Miglior prezzo
          Immagine prodotto AP8981 Schneider Electric

          AP8981

          PDU rack 2G, commutata, zero U, 11 kW, 230 V, 21 C13 e 3 C19