EcoStruxure™ IT Design CFD
Simulazione di raffreddamento pensata per la realtà odierna dei data center
EcoStruxure™ IT Design CFDDai rack ad alta densità di GPU ai carichi termici imprevedibili, IT Design CFD offre agli operatori e ai progettisti di data center la possibilità di verificare le prestazioni di raffreddamento prima di apportare modifiche, garantendo operatività, efficienza e tranquillità.

Panoramica
Progetta con sicurezza
EcoStruxure IT Design CFD offre simulazioni termiche e del flusso d’aria rapide, accurate e di facile utilizzo, che aiutano i team a ridurre i rischi, ottimizzare l’efficienza energetica e supportare con sicurezza ambienti ad alta densità basati sull’AI.
Scarica la brochure
Vantaggi
Comprendere in modo ottimale il flusso d’aria con la CFDPer ottimizzare il raffreddamento e il consumo energetico è necessario comprendere i modelli di flusso d’aria, che possono essere previsti e visualizzati solo tramite la fluidodinamica computazionale (CFD).
Tempi di attività e continuità
Evita guasti termici e punti caldi che mettono a rischio la disponibilità del servizio.
Ottimizzazione dell’energia
Individua i casi di raffreddamento eccessivo, elimina le inefficienze e riduci il consumo energetico.
Mitigazione dei rischi
Testa virtualmente il posizionamento, le strategie di contenimento e le nuove tecnologie di raffreddamento.
Decisioni più rapide
Visualizza il flusso d’aria, le temperature e le prestazioni di raffreddamento grazie agli strumenti di simulazione.
Caratteristiche
Gestisci il flusso d’aria e il raffreddamentoIT Design CFD simula i modelli di flusso d’aria, individua potenziali punti caldi e verifica le strategie di raffreddamento prima dell’implementazione, riducendo al minimo i rischi operativi e prevenendo costose sorprese.
Scopri cosa può fare
Scopri cosa può fare

Scegli la tua licenza
Software
Scegli la tua licenza
EcoStruxure™ IT Design CFD
Progetta data center più efficienti e raffreddati in modo ottimale
Visualizza il flusso d’aria nel data center e ottimizza il raffreddamento e l’efficienza energetica con la CFD.Per rimanere all’avanguardia nell’odierno e complesso panorama IT è necessario stare al passo con le ultime tecnologie. Affidati a Schneider Electric con EcoStruxure IT Design CFD.

Risorse
Risorse utiliDomande frequenti
Si tratta della tecnologia di ultima generazione che Schneider Electric e i nostri partner utilizzano da oltre 20 anni per progettare data center. Siamo l’unico fornitore di software CFD che progetta e commercializza anche infrastrutture per data center, il che ci garantisce un accesso diretto alle competenze tecniche in materia di hardware per la validazione dei modelli delle apparecchiature. Il nostro team IT Design CFD ha pubblicato oltre 70 articoli sottoposti a revisione paritaria, detiene più di 60 brevetti e contribuisce a definire le migliori pratiche in materia di CFD per i data center all’interno dell’ASHRAE e di altri organismi di settore.
Rispetto alle piattaforme CFD complete per uso generico o di fascia alta destinate ai data center, IT Design CFD è più veloce da utilizzare e più conveniente, pur rispettando le migliori pratiche in linea con gli standard ASHRAE. Il software è pensato per i professionisti dei data center piuttosto che per gli specialisti di CFD. Inoltre, rispetto agli strumenti CFD semplificati o leggeri, garantisce una precisione fisica completa senza ricorrere a scorciatoie che sacrificano l’accuratezza a favore della velocità. In breve: è progettato per garantire entrambe le cose. IT Design CFD unisce la precisione che ci si aspetta dalle soluzioni CFD di fascia alta alla velocità e all’accessibilità degli strumenti leggeri, una combinazione che la maggior parte delle alternative presenti sul mercato deve sacrificare.
No. Chiunque abbia una conoscenza di base dei data center può configurare le apparecchiature ed eseguire simulazioni accurate con poche impostazioni, mentre gli aspetti fisici sottostanti vengono gestiti automaticamente. Per approfondire le competenze, offriamo una serie completa di video formativi e il programma di certificazione IT Design CFD Partner, che tratta in modo più approfondito le migliori pratiche di modellazione per i team che desiderano spingersi oltre. Consulta il nostro Centro Guida per ulteriori dettagli e guide.
Sì. IT Design CFD supporta la modellazione di apparecchiature di raffreddamento ad acqua refrigerata, tra cui raffreddatori a fila, pareti ventilate e Rear Door Heat Exchanger. Tiene conto di fattori quali il tipo e la concentrazione del glicole, la temperatura dell’acqua di alimentazione e la percentuale di calore dissipato tramite raffreddamento a liquido per le apparecchiature IT raffreddate a liquido. Le tecnologie di raffreddamento a liquido rappresentano un settore in forte sviluppo. Per conoscere le configurazioni supportate più recenti, rivolgiti al tuo rappresentante Schneider Electric.
È interamente basato su browser e non richiede alcuna installazione, hardware specifico né licenze di terze parti. Gli aggiornamenti delle funzionalità e le correzioni vengono effettuati automaticamente. Se non sei ancora un utente a pagamento di IT Design CFD, puoi provare una versione demo all’indirizzo ecostruxure-it-design-cfd.se.app/landing, limitata a 4 rack. Per provare la versione con numero illimitato di rack, fai clic sul pulsante corrispondente presente nell’interfaccia della demo.