Italy

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Puoi selezionare un altro paese per visualizzare i prodotti disponibili o accedere al nostro sito Web globale per informazioni sull'azienda.

Scegli un altro Paese

 

Storage

Protezione affidabile dell'alimentazione per applicazioni di controllo e ambienti impegnativi.

Protezione affidabile per i controlli industriali.

Storage schneider.label Protezione affidabile dell'alimentazione per applicazioni di controllo e ambienti impegnativi.
      • 12 products available

        • Miglior prezzo
          Immagine prodotto G3H15K3IM9X710 Schneider Electric

          G3H15K3IM9X710

          Galaxy 300 per illuminazione di emergenza, 15 kVA, 400 V, 3:1, CLA TM 90 min, 9,6 kW
        • Miglior prezzo
          Immagine prodotto G3H15KHTT9X710 Schneider Electric

          G3H15KHTT9X710

          Galaxy 300 per illuminazione di emergenza, 15 kVA, 400 V, 3:3, CLA TT 90 min, 9,6 kW
        • Miglior prezzo
          Immagine prodotto G3H20K3IM6X710 Schneider Electric

          G3H20K3IM6X710

          Galaxy 300 per illuminazione di emergenza, 20 kVA, 400 V, 3:1, CLA TM 60 min, 13,3 kW
        • Miglior prezzo
          Immagine prodotto G3H20KHTT6X710 Schneider Electric

          G3H20KHTT6X710

          Galaxy 300 per illuminazione di emergenza, 20 kVA, 400 V, 3:3, CLA TT 60 min, 13,3 kW
        • Miglior prezzo
          Immagine prodotto G3H303IM6AX710 Schneider Electric

          G3H303IM6AX710

          Galaxy 300 per illuminazione di emergenza, 30 kVA, 400 V, 3:1, CLA TM 60 min, 15,6 kW
        • Miglior prezzo
          Immagine prodotto G3H303IM6BX710 Schneider Electric

          G3H303IM6BX710

          Galaxy 300 per illuminazione di emergenza, 30 kVA, 400 V, 3:1, CLA TM 60 min, 20 kW
        • Miglior prezzo
          Immagine prodotto G3H30KHT6AX710 Schneider Electric

          G3H30KHT6AX710

          Galaxy 300 per illuminazione di emergenza, 30 kVA, 400 V, 3:3, CLA TT 60 min, 15,6 kW
        • Miglior prezzo
          Immagine prodotto G3H30KHT6BX710 Schneider Electric

          G3H30KHT6BX710

          Galaxy 300 per illuminazione di emergenza, 30 kVA, 400 V, 3:3, CLA TT 60 min, 20 kW
        • Miglior prezzo
          Immagine prodotto G3H40KHTT6X710 Schneider Electric

          G3H40KHTT6X710

          Galaxy 300 per illuminazione di emergenza, 40 kVA, 400 V, 3:3, CLA TT 60 min, 26,6 kW
        • Miglior prezzo
          Immagine prodotto SUA500PDRI-H Schneider Electric

          SUA500PDRI-H

          Guida DIN APC - UPS per montaggio in pannello, con batteria ad elevata temperatura, 500 VA, 230 V