-
-
Filtra per:
Ripristina tutto -
2 prodotti -
-
Caratteristiche
Soddisfacendo ogni standard di mitigazione delle armoniche e qualità dell’energia in tutto il mondo, AccuSine PCS+ la soluzione più completa, all-in-one di qualità dell’energia attualmente disponibile. Può essere utilizzata come dispositivo di correzione del fattore di sfasamento e di bilanciamento del carico indipendente o in combinazione con la mitigazione delle armoniche. Con una cancellazione delle armoniche ultraveloce e precisa, AccuSine PCS+ è progettato per prolungare la durata delle apparecchiature, aumentare i tempi di funzionamento e ridurre i costi delle penali per il fattore di potenza ovunque siano presenti carichi non lineari.
Scopri i dettagli
Gestione continua e reiterabile della qualità dell’energia (white paper)
AccuSine PCS+ in applicazioni marittime (brochure)
Qualità dell’energia per reti elettriche di bordo (brochure)Che cos’è la qualità dell’energia?
In un impianto elettrico trifase ideale, le tensioni sono all'ampiezza e alla frequenza nominale, perfettamente bilanciate e presentano una forma d'onda di tipo sinusoidale completa. Qualunque disturbo a uno di questi parametri (ampiezza, frequenza, forma d'onda o simmetria) viene classificato come problema di qualità dell'energia, Esistono diversi disturbi alla qualità dell'energia, tra cui: buchi di tensione, armoniche, transitori e così via, ciascuno dei quali può avere ripercussioni negative sull'impianto elettrico e sulle apparecchiature, ad esempio blackout, danno alle apparecchiature, guasto, surriscaldamento, deterioramento delle prestazioni e riduzione della durata di vita delle apparecchiature.
AccuSine PCS+ è la perfetta soluzione di qualità dell’energia per la mitigazione delle armoniche. Come filtro attivo, la sua flessibilità e le sue elevate prestazioni di correzione sono perfette per tutti i carichi non lineari (come l'illuminazione a LED, i motori a velocità variabile, le apparecchiature informatiche con alimentatori switching e così via) presenti in impianti di trattamento acque potabili/reflue, sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento, piattaforme di gas& e petrolio, impianti petrolchimici, gru portuali, industria mineraria, prodotti farmaceutici, pasta& di cellulosa e carta, impianti dell’industria automobilistica, navi interamente elettriche, parchi eolici e solari, acciaierie, impianti di estrusione della plastica e altro ancora.
Vantaggi
Flessibilità e scalabilità:
- Tutti i tipi di carichi che producono armoniche
- Filtraggio di un singolo carico, bus o sito globale
- Compatibilità con variazioni future del carico
- Facile dimensionamento e indipendenza dall’impedenza del sistema
- Selezione semplificata grazie allo strumento online
- Facilità di installazione e di espansione
- Modalità flessibili di funzionamento in parallelo per installazioni con più unità
- I trasformatori di corrente possono essereinstallati sulla rete elettrica in entrata (senso della sorgente) oppure sulle linee di alimentazione dei carichi (senso del carico) per la massima flessibilità d’installazione
- Tranquillità:
- Raggiunge la conformità a qualsiasi standard di mitigazione delle armoniche in tutto il mondo quando è correttamente dimensionato
- Compatibile con le sorgenti del generatore - generatori offload di richieste di corrente reattiva e armonica per prolungare la durata e garantire il corretto funzionamento dei generatori
- Compatibile con sorgenti UPS: ottimizza i requisiti di corrente reattiva e armonica per garantire il corretto funzionamento dell'UPS
- Assicura l'efficienza energetica ottimizzando le capacità dei trasformatori e dei cavi; riduce le penali per il fattore di potenza delle utenze; e risparmia il costo di generazione e trasmissione di corrente reattiva e armonica (correnti non attive)
- Massimizza il tempo di funzionamento quando viene utilizzato per la correzione delle armoniche e/o del fattore di potenza.
Applicazioni
Dati tecnici
Correnti nominali di uscita RMS standard:
- 60 A, 120 A, 200 A, 300 A - 380 V AC to 480 V AC
- 47 A, 94 A, 157 A, 235 A - 480-600 V AC
- 40 A, 80 A, 133 A , 200 A - 600-690 V AC
Tensione nominale:
- 380-480 V AC; +10%/-15%
- 480-600 V AC; +10%/-15%
- 600-690 V AC; +10%/-15%
- Fino a 15kV con trasformatori custom
Frequenza nominale:
- 50/60 Hz, ±3 Hz rilevamento automatico
Numero di fasi:
- Trifase, con o senza neutro
Cancellazione dello spettro:
- Dal 2° al 51°, discreto; completamente selezionabile per ordine armonico (ampiezza e on/off)
Attenuazione delle armoniche:
- Anello chiuso: < 3 % THD(i); riduzione max 20:1 THD(i) con corrente armonica di carico superiore al 50 % del valore nominale di AccuSine PCS+
- Anello aperto: < 5 % TDD
- Richiede un'impedenza induttiva del 3 % o superiore per carico non lineare
Correzione del fattore di potenza:
- FP unitario ottimizzato, fattore di potenza (Cos φ) in anticipo (capacitivo) o in ritardo (induttivo) rispetto al target
Bilanciamento della corrente di rete
- Corrente di sequenza negativa iniettata per bilanciare la corrente fondamentale sulla rete a causa dello squilibrio del carico (corregge intrinsecamente lo sfasamento del fattore di potenza (Cos φ))
Tempo risposta controllo
- 25 μs
Tempo correzione armoniche:
- 2 cicli
Tempo correzione corrente reattiva:
- 1/4 ciclo
Temperatura d’esercizio:
- 60 A, 120 A & 200 A: IP00, IP20, UL Type Open, & UL Type 1 configurazioni da -0 °C a 45 °C
- Tutti gli altri da 0 °C a 40 °C
- Declassamento 2 % per grado °C a 50 °C
Umidità relativa:
- fino al 95 %, senza condensa
Altitudine di esercizio:
- 1000 m (declassamento 1 %/sopra 100 m), max 4800 m
Conformità agli standard/certificazione:
- cULus (UL508 , CSA 22.2 No. 14)
- Certificazione CE, ABS, altri standard locali
Display:
- Touchscreen TFT a colori 64k da 144 mm QVGA
AccuSine PCS+
Filtri Armonici Attivi trifase
Parte di PowerLogic
AccuSine PCS + è la soluzione di compensazione attiva ad alte prestazioni per stabilizzare le reti elettriche fornendo mitigazione delle armoniche, correzione del fattore di potenza e bilanciamento del carico.