-
Caratteristiche
La gamma di interruttori automatici scatolati ComPact NSXm è disponibile in un'unica dimensione, ottimizzata per piccoli spazi.
Specifiche tecniche
- Dimensioni ridotte (es. 3 poli): L: 81 mm x A: 137 mm x P: 80 mm
- Installazione flessibile: qualsiasi posizione (orizzontale, verticale, ecc.)
- Corrente nominale: da 16 a 160 A
- Livelli di potere di interruzione: 16, 25, 36, 50, 70 kA a 415 V
- Versioni disponibili: 3 e 4 poli
- Protezione differenziale integrata con lo sganciatore elettrico Micrologic 4.1 (ELCB: Earth leakage circuit breaker = Interruttore differenziale integrato)
- Sganciatori magnetotermici
- Gamma ottimizzata di ausiliari ed accessori
- Montaggio su piastra e guida DIN senza alcun accessorio aggiuntivo
- Connettori EverLink per cavi con puntale o conduttori nudi
- Ausiliari installabili in sito con morsetti a molla, visibili anche dall'esterno
Per maggiori informazioni, consultare il catalogo ComPact NSXm
Vantaggi
Semplice ed efficiente
- Installazione flessibile: montaggio diretto su guida DIN senza alcun accessorio aggiuntivo oppure montaggio in verticale su piastra di fondo
- Connettori EverLink per i collegamenti dei cavi rapidi ed affidabili
- Protezione differenziale integrata disponibile nelle dimensioni dell'interruttore automatico scatolato
- Ausiliari a fissaggio rapido installabili in sito
- Software che aiutano a migliorare la produttività in tutte le fasi del progetto (i-project e eXteem)
Massima sicurezza
- EverLink è un sistema innovativo per la connessione dei cavi con la tecnologia "antiscorrimento" integrata direttamente nel terminale
- Tecnologia di interruzione roto-attiva che riduce i rischi del cortocircuito e garantisce una maggiore vita elettric
ComPact NSXm
Interruttori automatici scatolati fino a 160 A
Parte di Pact Series
ComPact NSXm è l'interruttore automatico di dimensioni ridotte all'interno della gamma ComPact NSX. Grazie al suo design compatto, può essere facilmente utilizzato in tutte le applicazioni da 16 a 160 A.