-
-
Filtra per:
Ripristina tutto -
-
-
Caratteristiche
Dal controllo delle installazioni convenzionali all'intuitiva tecnologia KNX, System Design offre tutte le funzionalità di una gamma di comandi moderna e flessibile.Il nuovo concetto di design offre la più ampia superficie di controllo possibile e tutti i telai non hanno un ponte centrale.D-LifeUna gamma completa di eleganti finiture: brillante loto bianco, caldo sahara, morbido antracite e l'eleganza dell'acciaio inossidabile.D-LifeGlass e StoneFascino naturale: con materiali autentici come vetro e pietra, le montature D-Life Glass e Stone danno vita agli interni.D-Life MetalL'affascinante nickel. Champagne sensuale. Mocca terrosa. D-Life Metal unisce forza e bellezza.
Vantaggi
System Design offre il numero massimo di combinazioni possibili e una grande flessibilità. Il suo design modulare, costituito da un inserto da incasso, piastra centrale e telaio, consente di installare qualsiasi funzione nell'intera gamma di colori di System Design.System Design offre una vasta gamma di inserti per un'installazione convenzionale con interruttori, prese, dimmer, caricabatterie USB, connettori RJ45 e molti altri. Con System Design è anche possibile installare l'offerta System M, se necessario.System Design include un'eccezionale offerta KNX con interfacce utente innovative con funzionamento intuitivo e funzionalità flessibile.Applicazioni
System Design è predisposto per requisiti molto diversi, indipendentemente da quanto un'installazione sicura, comoda o connessa debba essere:Soluzioni per illuminare la tua vitaPer mantenere il comfort, la privacy e la sicurezzaE per tenerti connesso.In edifici residenziali, uffici, scuole o hotel: System Design è sinonimo di idee innovative, ispirazione, design e funzionalità in tutti gli spazi abitativi.Immagini
-
Merten System Design
Una gamma di interruttori caratterizzata da un nuovo design geometrico
Merten System Design è una moderna gamma di interruttori modulari che offre una vasta scelta di inserti per un'installazione convenzionale con interruttori, prese, dimmer, caricabatterie USB e connettori RJ45.