EcoStruxure™ Power Operation

Progettato per le complessità della rete di alimentazione

Progettato per le complessità della rete di alimentazione

Maggiore disponibilità dell’alimentazione

Evita tempi di inattività non pianificati e ripristina rapidamente la normalità in caso di eventi imprevisti grazie all’analisi e all’automazione in tempo reale.

Maggiore efficienza

Garantisci l’efficienza operativa, ottimizza la continuità del business e riduci i costi e i consumi energetici per una incrementare la sostenibilità.

Connettività aperta

Semplifica e accelera l’integrazione con prodotti e sistemi EcoStruxure e di terzi tramite svariati protocolli di comunicazione standard.

Rilevamento della direzione dei disturbi

Identifica se si sono verificati disturbi di tensione come cali, picchi o transienti a monte o a valle nei sistemi di monitoraggio della power quality con rilevamento della direzione dei disturbi (DDD).

Dashboard dei semiconduttori

Sfrutta dashboard come riepilogo dell’impianto, infrastruttura, utenze, power quality e diagrammi Sankey per visualizzare i flussi di energia, identificare le inefficienze, ottimizzare i processi e raggiungere gli obiettivi KPI.

Monitoraggio termico MT

Monitora le condizioni termiche con sensori di temperatura specifici per rilevare eventuali fughe termiche, prevenire incendi elettrici, risolvere i collegamenti difettosi e ridurre i costi delle indagini termiche periodiche.

Scenari di interruzione

Visualizza gli scenari di interruzione dell’alimentazione di rete con schemi unifilari aggiornati che mostrano gli stati definiti: interruzione dell’alimentazione di rete, avvio del generatore, chiusura dell’interblocco e ritorno al funzionamento normale.

Perfetto per la tua attività

Un’interruzione di un’ora può costare facilmente 1 milione di dollari a un data center. I costi energetici possono assorbire fino al 50% del budget operativo di un tipico data center. EcoStruxure Power Operation offre un’unica piattaforma per il monitoraggio e il controllo dei sistemi a bassa-media potenza e delle risorse di raffreddamento meccanico. Grazie alla gestione in tempo reale, alla creazione di rapporti sui KPI e all’analisi sofisticata di tendenze e allarmi, Power Operation rivela la capacità inutilizzata e contribuisce a evitare interruzioni non pianificate. I solidi protocolli di sicurezza informatica sono conformi allo standard IEC 62443 4-2 SL2 per la protezione contro le interruzioni causate da minacce esterne.

Il settore Energie e prodotti chimici è sottoposto a notevoli pressioni che impongono di ridurre i costi, ottimizzare le prestazioni delle risorse e migliorare l’impronta ambientale, mantenendo al tempo stesso la sicurezza e l’affidabilità. Progettato per ambienti di alimentazione critici sempre attivi, EcoStruxure Power Operation contribuisce a ridurre le interruzioni causate dai blackout, i fermi macchina e la necessità di interventi di manutenzione non previsti. La piattaforma SCADA per reti in bassa-media tensione migliora la consapevolezza della situazione e fornisce un’analisi rapida che riduce il tempo necessario agli operatori e ai tecnici per ripristinare il funzionamento normale. Ottimizza il ROI e riduci al minimo dell’impatto ambientale per incrementare l’efficienza e ridurre i costi.

La qualità e l’affidabilità dell’alimentazione sono fondamentali per una linea di produzione redditizia e competitiva. EcoStruxure Power Operation riduce il rischio di scarsa qualità e affidabilità dell’alimentazione e contribuisce a ottimizzare l’operatività. L’interfaccia HMI intuitiva consente di analizzare gli allarmi nel contesto di singole linee elettriche per scoprire rapidamente la causa originaria. I dati multi-utente, sicuri e dedicati all’operatore, offrono interfacce utente personalizzate e possono essere totalmente ottimizzati per il flusso di lavoro operativo, migliorando l’efficienza dell’operatore. Ottimizzazione del rendimento energetico della struttura, garanzia di conformità ai requisiti di efficienza energetica e assunzione di decisioni più razionali e più rapide che influiscono sulla redditività complessiva.

Le megatendenze che promettono una crescita significativa nel settore dei semiconduttori – tra cui l’IoT, gli obiettivi di efficienza energetica e l’apprendimento automatico – richiedono una stabilità energetica e una qualità dell’energia ai massimi livelli. EcoStruxure Power Operation contribuisce a mantenere questi livelli automatizzando i rapporti sui cali di tensione SEMI F47 e a prevenire episodi futuri, fornendo descrizioni di facile comprensione degli eventi passati, rilevamento della direzione dei disturbi (DDD) e rilevamento delle perdite di carico (LLD). Riduci i rischi finanziari che potrebbero minacciare l’operatività e l’affidabilità.

Le reti infrastrutturali critiche (ad esempio nei trasporti aerei, ferroviari e marittimi) sono particolarmente complesse. In questi ambienti occorre la velocità e il controllo di un sistema SCADA ad alte prestazioni per ridurre i blackout e incrementare al tempo stesso la sicurezza e l’affidabilità del sistema di alimentazione. L’architettura del software EcoStruxure Power Operation è progettata per essere aperta, scalabile e facilmente integrabile nei sistemi critici esistenti. Monitora i dati storici e in tempo reale, gestisci i piani di manutenzione preventiva e controlla le strutture, gli asset e il funzionamento della rete elettrica per ottimizzare l’efficienza e la continuità operativa.

Piattaforma di assistenza online
Download di documenti Accedi a guide utente, schede tecniche e altre informazioni tecniche.
Accedi alla documentazione
Software e firmware Accedi a note di rilascio, librerie di dati e aggiornamenti.
Accedi a software e firmware