I nostri marchi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.
Exiway Trend
Parte di Exiway
L’autonomia standard di 1h può essere aumentata a 1,5h, 2h, o 3h a seconda delle esigenze di progetto. Ogni modello ha il doppio funzionamento Sola Emergenza (SE) o Sempre Acceso (SA) selezionabili tramite jumper. Modelli Standard, Activa e Activa-link con integrazione nell'APP Facility Expert SB. Funzione segnalazione con vetrosignal (25m) o set di pittogrammi plastici (20m) senza alterare il grado IP.
Exiway Trend Schneider Electric Gamma multi-prestazione da 50 a 1250 lumen con un design accattivante in tutte le installazioni: incasso, parete, soffitto e controsoffitto. Autonomia e funzionamento SE-SA selezionabili da jumper